Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Skatīt visus   Acti9 C120
A9N18458 attēlu etiķete Schneider Electric

A9N18458

Green premium brand logo
A9N18458 attēlu etiķete Schneider Electric
A9N18458
Green premium brand logo

Miniature circuit-breaker, Acti9 C120H, 2P, 100 A, C curve, 15000 A (IEC 60898-1), 15 kA (IEC 60947-2)

Rādīt vairāk raksturlielumus
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.

  • Main
    range of product
    C120
    range
    Acti 9
    product name
    C120
    product or component type
    Miniature circuit-breaker
    device short name
    C120H
    device application
    Distribution
    poles description
    2P
    number of protected poles
    2
    neutral position
    Left
    [In] rated current
    100 A 30 °C
    network type
    AC
    trip unit technology
    Thermal-magnetic
    curve code
    C
    breaking capacity
    15000 A Icn 230...400 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60898-1
    10 kA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
    15 kA Icu at <= 250 V DC conforming to EN/IEC 60947-2
    15 kA Icu at 380...415 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
    30 kA Icu at 220...240 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
    suitability for isolation
    Yes IEC 60947-2
    Complementary
    network frequency
    50/60 Hz
    [Ue] rated operational voltage
    380...415 V AC 50/60 Hz
    220...240 V AC 50/60 Hz
    440 V AC 50/60 Hz
    <= 250 V DC
    230...400 V AC 50/60 Hz
    magnetic tripping limit
    5...10 x In
    [Ics] rated service breaking capacity
    7500 A 50 % EN/IEC 60898-1 - 230...400 V AC 50/60 Hz
    5 kA 50 % EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
    15 kA 50 % EN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
    7,5 kA 50 % EN/IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
    15 kA 100 % EN/IEC 60947-2 - <= 250 V DC
    limitation class
    3 conforming to EN/IEC 60947-2
    [Ui] rated insulation voltage
    500 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60947-2
    [Uimp] rated impulse withstand voltage
    6 kV conforming to EN/IEC 60947-2
    contact position indicator
    Yes
    control type
    Toggle
    local signalling
    ON/OFF indication
    mounting mode
    Clip-on
    mounting support
    35 mm symmetrical DIN rail
    comb busbar and distribution block compatibility
    NO
    9 mm pitches
    6
    height
    81 mm
    width
    54 mm
    depth
    73 mm
    net weight
    0,41 kg
    colour
    White
    mechanical durability
    20000 cycles
    electrical durability
    5000 cycles IEC 60947-2
    connections - terminals
    Tunnel type terminals 1…50 mm² rigid
    Tunnel type terminals 1,5…35 mm² flexible
    wire stripping length
    15 mm
    tightening torque
    3.5 N.m
    earth-leakage protection
    Separate block
    Environment
    standards
    EN/IEC 60898-1
    EN/IEC 60947-2
    product certifications
    EAC
    IP degree of protection
    IP20 conforming to IEC 60529
    pollution degree
    3 conforming to IEC 60947-2
    overvoltage category
    IV
    tropicalisation
    2 conforming to IEC 60068-1
    relative humidity
    95 % at 55 °C
    operating altitude
    2000 m
    ambient air temperature for operation
    -30…60 °C
    ambient air temperature for storage
    -40…70 °C
    Lepakojuma vienības
    Iepakojuma 1 svars
    385 g
    Iepakojuma 2 svars
    2,378 kg
    Iepakojuma 3 svars
    14,832 kg
    Offer Sustainability
    Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss
    Green Premium izstrādājums
    REACh regula
    Nesatur REACh SVHC
    ES RoHS direktīva
    Nesatur toksiskus smagos metālus
    Nesatur dzīvsudrabu
    Informācija par RoHS izņēmumiem
    Ķīnas RoHS regula
    Ķīnas RoHS deklarācija
    Ķīnas aktīvā RoHS deklarācija (neietilpst Ķīnas RoHS juridiskajā jomā)
    Vides informācijas publiskošana
    WEEE
    Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.
    Contractual warranty
    Garantija
    18 months
  • Skatīt vairāk
    Skatīt mazāk

    Dokumenti

    Valoda
    • Visas valodas13
    • Latviešu9
    • English9
    • French8
    Katalogs
    Formāts
    Izmērs
    Datums
    Pievienot mapei Mani dokumenti
    Elektriķa rokasgrāmata (Versija 2.0)
    Apraksts
    Zemsprieguma un automatizacijas materiali
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 60.5 MB
    Datums 20.7.2
    Apraksts
    Zemsprieguma un automatizacijas materiali
    CAD faili
    Formāts
    Izmērs
    Datums
    Pievienot mapei Mani dokumenti
    MINIATURE CIRCUIT BREAKER C120 (Versija 1.0)
    Faili dokumentā
    stp
    484.5 KB
    zip
    456 KB
    prp.document.label.format zip
    Izmērs 940.5 KB
    Datums 13.9.7
    Faili dokumentā
    stp
    484.5 KB
    zip
    456 KB
    prp.document.label.format zip
    Izmērs 5.1 MB
    Datums 12.30.1
    Faili dokumentā
    prp.document.label.format zip
    Izmērs 897.7 KB
    Datums 12.30.1
    Faili dokumentā
    Sertifikāts
    Formāts
    Izmērs
    Datums
    Pievienot mapei Mani dokumenti
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 343.7 KB
    Datums 12.13.6
    Certificate C120H according to EN 60898-1:2003 (Versija Adding Local Titles in EN & FR and Name of Supplier LCIE)
    Apraksts
    Certificate C120H according to EN 60898-1:2003
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 356.8 KB
    Datums 12.2.5
    Apraksts
    Certificate C120H according to EN 60898-1:2003
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 542.3 KB
    Datums 12.2.5
    Apraksts
    Certificate C120N according to IEC 60898-1:2002
    Certificate C120H according to IEC 60898-1:2002 (Versija Adding Local languages and Name of Supplier)
    Apraksts
    Certificate C120H according to IEC 60898-1:2002
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 610.8 KB
    Datums 12.2.5
    Apraksts
    Certificate C120H according to IEC 60898-1:2002
    ES RoHS deklarācija
    Formāts
    Izmērs
    Datums
    Pievienot mapei Mani dokumenti
    A9N18458 : A9N18458_ROHS_DECLARATION
    Apraksts
    A9N18458_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 195.3 KB
    Datums 20.29.11
    Apraksts
    A9N18458_ROHS_DECLARATION
    Produkta ietekme uz vidi
    Formāts
    Izmērs
    Datums
    Pievienot mapei Mani dokumenti
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 109.7 KB
    Datums 18.8.1
    REACh deklarācija
    Formāts
    Izmērs
    Datums
    Pievienot mapei Mani dokumenti
    A9N18458 : A9N18458_REACH_DECLARATION
    Apraksts
    A9N18458_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 195.3 KB
    Datums 20.29.11
    Apraksts
    A9N18458_REACH_DECLARATION
    Ķīnas RoHS deklarācija
    Formāts
    Izmērs
    Datums
    Pievienot mapei Mani dokumenti
    A9N18458 : A9N18458_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Apraksts
    A9N18458_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 195.3 KB
    Datums 20.29.11
    Apraksts
    A9N18458_ROHS_CHINA_DECLARATION