Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

Skatīt visu   Acti9 C60H-DC, Acti9 C60PV-DC
A9N61524 attēlu etiķete Schneider Electric

A9N61524

Green premium brand logo
A9N61524 attēlu etiķete Schneider Electric
A9N61524
Green premium brand logo

miniature circuit breaker - C60H - 2 poles - 4 A - C curve

Rādīt vairāk raksturlielumus
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.

  • Main
    range
    Acti 9
    product name
    Acti 9 C60H-DC
    product or component type
    Miniature circuit-breaker
    device short name
    C60H-DC
    device application
    Distribution
    poles description
    2P
    number of protected poles
    2
    [In] rated current
    4 A 25 °C
    network type
    DC
    trip unit technology
    Thermal-magnetic
    curve code
    C
    breaking capacity
    10 kA Icu 440 V DC EN 60947-2
    10 kA Icu 440 V DC IEC 60947-2
    6 kA Icu 500 V DC EN 60947-2
    6 kA Icu 500 V DC IEC 60947-2
    20 kA Icu 220 V DC GB 14048.2
    20 kA Icu 220 V DC IEC 60947-2
    20 kA Icu 250 V DC GB 14048.2
    20 kA Icu 250 V DC IEC 60947-2
    utilisation category
    Category A EN 60947-2
    Category A IEC 60947-2
    suitability for isolation
    Yes IEC 60947-2
    Yes EN 60947-2
    Complementary
    network frequency
    50/60 Hz
    [Ue] rated operational voltage
    500 V DC
    [Ics] rated service breaking capacity
    15 kA 75 % EN 60947-2 - 220 V DC
    15 kA 75 % IEC 60947-2 - 220 V DC
    15 kA 75 % EN 60947-2 - 250 V DC
    15 kA 75 % IEC 60947-2 - 250 V DC
    4,5 kA 75 % EN 60947-2 - 500 V DC
    4,5 kA 75 % IEC 60947-2 - 500 V DC
    7,5 kA 75 % EN 60947-2 - 440 V DC
    7,5 kA 75 % IEC 60947-2 - 440 V DC
    [Ui] rated insulation voltage
    500 V DC IEC 60947-2
    500 V DC EN 60947-2
    [Uimp] rated impulse withstand voltage
    6 kVEN 60947-2
    6 kVIEC 60947-2
    contact position indicator
    Yes
    control type
    Toggle
    local signalling
    ON/OFF indication
    mounting mode
    Fixed
    mounting support
    35 mm symmetrical DIN rail
    comb busbar and distribution block compatibility
    Top or bottom standard
    9 mm pitches
    4
    net weight
    0,256 kg
    colour
    White
    mechanical durability
    20000 cycles
    electrical durability
    3000 cycles 500 V DC
    6000 cycles 500 V DC
    provision for padlocking
    Padlockable
    locking options description
    In position O
    tightening torque
    Power circuit 2,5 N.m top or bottom
    earth-leakage protection
    Without
    Environment
    standards
    EN 60947-2
    IEC 60947-2
    pollution degree
    3 EN 60947-2
    3 IEC 60947-2
    overvoltage category
    IV
    tropicalisation
    2 IEC 60068-2
    operating altitude
    2000 m
    ambient air temperature for operation
    -25…70 °C
    ambient air temperature for storage
    -40…85 °C
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
    Ķīnas aktīvā RoHS deklarācija (neietilpst Ķīnas RoHS juridiskajā jomā)
    Vides informācijas publiskošana
    Contractual warranty
    Garantija
    18 months
  • Skatīt vairāk View less

    Dokumenti

    Valoda
    • Visas valodas9
    • Latviešu8
    • English5
    Katalogs
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    Elektriķa rokasgrāmata (Versija 2.0)
    Apraksts
    Zemsprieguma un automatizacijas materiali
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 60.5 MB
    Datums  20.7.2
    Apraksts
    Zemsprieguma un automatizacijas materiali
    CAD faili
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    CIRCUIT BREAKER C60H-DC 500VDC 2P C (Versija 1.0)
    Faili dokumentā
    stp
    1,001.1 KB
    zip
    399.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Izmērs 1.4 MB
    Datums  13.1.8
    Faili dokumentā
    stp
    1,001.1 KB
    zip
    399.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Izmērs 1.1 MB
    Datums  12.30.1
    Faili dokumentā
    prp.document.label.format dwg
    Izmērs 779.9 KB
    Datums  12.30.1
    Sertifikāts
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 316.9 KB
    Datums  17.23.12
    ES RoHS deklarācija
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    A9N61524 : A9N61524_ROHS_DECLARATION
    Apraksts
    A9N61524_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 195.3 KB
    Datums  20.27.5
    Apraksts
    A9N61524_ROHS_DECLARATION
    REACh deklarācija
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    A9N61524 : A9N61524_REACH_DECLARATION
    Apraksts
    A9N61524_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 195.3 KB
    Datums  20.27.5
    Apraksts
    A9N61524_REACH_DECLARATION
    Ķīnas RoHS deklarācija
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    A9N61524 : A9N61524_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Apraksts
    A9N61524_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 195.3 KB
    Datums  20.27.5
    Apraksts
    A9N61524_ROHS_CHINA_DECLARATION
Salīdzināt produktus: /