Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

Skatīt visu   Acti 9 iIDK RCCB
A9R41225 attēlu etiķete Schneider Electric

A9R41225

Green premium brand logo
A9R41225 attēlu etiķete Schneider Electric
A9R41225
Green premium brand logo

Acti 9 iID - RCCB - 2P - 25A - 30mA - type AC

Rādīt vairāk raksturlielumus
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.

  • Main
    range
    Acti 9
    product name
    Acti 9 iID
    product or component type
    Residual current circuit breaker (RCCB)
    device short name
    IID
    poles description
    2P
    neutral position
    Left
    [In] rated current
    25 A
    network type
    AC
    earth-leakage sensitivity
    30 mA
    earth-leakage protection time delay
    Instantaneous
    earth-leakage protection class
    Type AC
    Complementary
    device location in system
    Outgoer
    network frequency
    50/60 Hz
    [Ue] rated operational voltage
    220...240 V AC 50/60 Hz
    residual current tripping technology
    Voltage independent
    rated breaking and making capacity
    Idm 1500 A
    Im 1500 A
    rated conditional short-circuit current
    10 kA
    [Ui] rated insulation voltage
    500 V AC 50/60 Hz
    [Uimp] rated impulse withstand voltage
    6 kV
    surge current
    250 A
    contact position indicator
    Yes
    control type
    Toggle
    mounting mode
    Clip-on
    mounting support
    DIN rail
    9 mm pitches
    4
    height
    91 mm
    width
    36 mm
    depth
    73,5 mm
    net weight
    0,21 kg
    colour
    White
    mechanical durability
    20000 cycles
    electrical durability
    AC-1 15000 cycles
    locking options description
    Padlocking device
    connections - terminals
    Single terminal top or bottom 1…35 mm² rigid
    Single terminal top or bottom 1…25 mm² flexible
    Single terminal top or bottom 1…25 mm² flexible with ferrule
    wire stripping length
    14 mm top or bottom
    tightening torque
    3,5 N.m top or bottom
    Environment
    standards
    EN/IEC 61008-1
    IP degree of protection
    IP20IEC 60529
    IP40 modular enclosure)IEC 60529
    pollution degree
    3
    electromagnetic compatibility
    8/20 µs impulse withstand, 250 A EN/IEC 61008-1
    ambient air temperature for operation
    -5…60 °C
    ambient air temperature for storage
    -40…85 °C
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
    Produkts neietilpst Ķīnas RoHS ietvaros. Vielas deklarācijai informatīva nozīme.
    Vides informācijas publiskošana
    WEEE
    Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.
    Contractual warranty
    Garantija
    18 months
  • Skatīt vairāk View less

    Dokumenti

    Valoda
    • Visas valodas12
    • Latviešu7
    • English8
    Katalogs
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    Elektriķa rokasgrāmata (Versija 2.0)
    Apraksts
    Zemsprieguma un automatizacijas materiali
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 60.5 MB
    Datums  20.7.2
    Apraksts
    Zemsprieguma un automatizacijas materiali
    CAD faili
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    ACTI9 IID 2P
    Faili dokumentā
    zip
    654.1 KB
    stp
    604.5 KB
    pdf
    241.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Izmērs 1.5 MB
    Datums  12.15.5
    Faili dokumentā
    zip
    654.1 KB
    stp
    604.5 KB
    pdf
    241.4 KB
    Sertifikāts
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 343.6 KB
    Datums  19.22.1
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 279.1 KB
    Datums  19.15.3
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 595.1 KB
    Datums  18.30.5
    Atbilstības deklarācija
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 108.8 KB
    Datums  19.4.7
    ES RoHS deklarācija
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    A9R41225 : A9R41225_ROHS_DECLARATION
    Apraksts
    A9R41225_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 195.3 KB
    Datums  20.3.6
    Apraksts
    A9R41225_ROHS_DECLARATION
    Produkta ietekme uz vidi
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 338.6 KB
    Datums  19.10.9
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 929.8 KB
    Datums  09.20.12
    REACh deklarācija
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    A9R41225 : A9R41225_REACH_DECLARATION
    Apraksts
    A9R41225_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 195.3 KB
    Datums  20.3.6
    Apraksts
    A9R41225_REACH_DECLARATION
    Ķīnas RoHS deklarācija
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    A9R41225 : A9R41225_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Apraksts
    A9R41225_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 195.3 KB
    Datums  20.3.6
    Apraksts
    A9R41225_ROHS_CHINA_DECLARATION
Salīdzināt produktus: /