Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Skatīt visus   Spacial CRN
AK2CA6 attēlu etiķete Schneider Electric

AK2CA6

Green premium brand logo
AK2CA6 attēlu etiķete Schneider Electric
AK2CA6
Green premium brand logo

Cover for cable duct - Width=60mm

Rādīt vairāk raksturlielumus
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.

  • Main
    product or component type
    Cover
    accessory / separate part category
    Cabling accessories
    range compatibility
    S3D
    CRN
    PLA
    PLS
    PLM
    mounting support
    Cable duct 60 mm
    quantity per set
    Set of 8
    Complementary
    colour
    Blue (RAL 5000)
    length
    2000 mm
    width
    60 mm
    material
    PVC (polyvinyl chloride)
    net weight
    0,43 kg
    Environment
    ambient air temperature for operation
    -5…60 °C
    flame retardance
    V-0 conforming to UL 94
    fire resistance
    960 °C IEC 60695-2-1/1
    standards
    VDE 0506
    DIN 43659
    VDE 0660
    Packing Units
    Vienību tips iepakojumā 1
    PCE
    Vienību skaits iepakojumā 1
    1
    Iepakojuma 1 svars
    454 g
    Iepakojuma 1 augstums
    6 cm
    Iepakojuma 1 platums
    10 cm
    Iepakojuma 1 garums
    200 cm
    Vienību tips iepakojumā 2
    CAR
    Vienību skaits iepakojumā 2
    8
    Iepakojuma 2 svars
    3,64 kg
    Iepakojuma 2 augstums
    6 cm
    Iepakojuma 2 platums
    10 cm
    Iepakojuma 2 garums
    200 cm