Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

Skatīt visu   Altira
ALB45062 attēlu etiķete Schneider Electric
Pārtraukts

ALB45062

ALB45062 attēlu etiķete Schneider Electric
Pārtraukts
ALB45062

Altira - pushbutton with luminous label holder - 1-way pushbutton - 10 A - white

Rādīt vairāk raksturlielumus
ALB45062 nav aizstāts. Lūdzu, sazinieties ar savu klientu speciālists, lai iegūtu vairāk informācijas.
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.

  • Main
    range
    Altira
    range of product
    Altira
    product or component type
    Push-button
    device presentation
    Mechanism
    switch additional information
    Normally open
    Luminous label holder
    cover plate colour tint
    White RAL 9010)
    Complementary
    wiring device mounting
    Surface
    Flush
    device mounting
    Surface
    Flush
    product destination
    OptiLine 45 installation system
    Fixing frame
    switch function
    1-way push-button
    rated current
    10 A 250 V AC
    actuator
    Push-button
    number of modules
    2 modules
    fixing mode
    Clip-in
    connections - terminals
    2 screwless terminals
    clamping connection capacity
    2 x 1.5...2 x 2.5 mm² rigid
    2 x 1.5...2 x 2.5 mm² solid stranded
    material
    PC mechanism cover
    surface treatment
    Untreated
    surface finish
    Satin
    embedding depth
    21 mm
    height
    45 mm
    width
    45 mm
    depth
    28 mm
    net weight
    0,026 kg
    market segment
    Small commercial
    Residential
    Environment
    standards
    IEC EN 60669-1
    EN 60529
    EN 62262
    ambient air temperature for operation
    -5…50 °C
    ambient air temperature for storage
    -15…60 °C
    IK degree of protection
    IK04
    IP degree of protection
    IP21D
    environmental characteristic
    Oil
    UV resistant
    Bleach
    Ammonia
    Alcohol
    Acetone
    Petrol
    Liquid soap
    Window-cleaning fluid
    Hydrogen peroxide (H2O2)
    environmental health and issues
    Halogen free
    Offer Sustainability
    ES RoHS direktīva
    Nesatur dzīvsudrabu
    Informācija par RoHS izņēmumiem
    Ķīnas RoHS regula
    Ķīnas RoHS deklarācija
    Produkts neietilpst Ķīnas RoHS ietvaros. Vielas deklarācijai informatīva nozīme.
    Contractual warranty
    Garantija
    18 months
  • Skatīt vairāk View less

    Dokumenti

    Valoda
    • Visas valodas4
    • Latviešu2
    • English2
    • French2
    Sertifikāts
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 71.4 KB
    Datums  10.26.1
    Atbilstības deklarācija
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 21 KB
    Datums  07.14.5
    ES RoHS deklarācija
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    ALB45062 : Altira - pushbutton with luminous label holder - 1-way pushbutton - 10 A - white
    Apraksts
    Altira - pushbutton with luminous label holder - 1-way pushbutton - 10 A - white
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 195.3 KB
    Datums  20.27.5
    Apraksts
    Altira - pushbutton with luminous label holder - 1-way pushbutton - 10 A - white
    Ķīnas RoHS deklarācija
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    ALB45062 : Altira - pushbutton with luminous label holder - 1-way pushbutton - 10 A - white
    Apraksts
    Altira - pushbutton with luminous label holder - 1-way pushbutton - 10 A - white
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 195.3 KB
    Datums  20.27.5
    Apraksts
    Altira - pushbutton with luminous label holder - 1-way pushbutton - 10 A - white
Salīdzināt produktus: /