Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Skatīt visus   Rack-mount Transfer Switches
AP4450 attēlu etiķete Schneider Electric

AP4450

Green premium brand logo Product Logo
AP4450 attēlu etiķete Schneider Electric
AP4450
Green premium brand logo Product Logo

Rack ATS, 100/120V, 15A, 5-15 in, (10) 5-15R out

Rādīt vairāk raksturlielumus
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.

  • Pārskats
    Piegādes laiks
    Usually in Stock
    General
    provided equipment
    Mounting hardware
    Rack mounting brackets
    Serial configuration cable
    Physical
    cable length
    2,44 m
    colour
    Black
    depth
    23,6 cm
    height
    4,4 cm
    net weight
    4,4 kg
    width
    43,2 cm
    Input
    network frequency
    50/60 Hz
    [In] rated current
    12 A
    plug standard
    NEMA 5-15P
    input current limits
    15 A
    Load capacity
    1440 VA
    input voltage
    100 V
    120 V
    Output
    Max current draw
    15 A
    number of power socket outlets
    10 NEMA 5-15R
    output voltage
    100 V
    120 V
    Conformance
    product certifications
    PSE
    TÜV-C
    TÜV-NURTL
    VCCI class A
    standards
    FCC part 15 class A
    ICES-003
    Environmental
    ambient air temperature for operation
    -5…45 °C
    relative humidity
    0…95 %
    operating altitude
    0...10000 ft
    ambient air temperature for storage
    -25…65 °C
    Storage Relative Humidity
    0…95 %
    storage altitude
    0,00…15240,00 m
    Packing Units
    Iepakojuma 1 svars
    6,17 kg
    Iepakojuma 1 augstums
    11,4 cm
    Iepakojuma 1 platums
    60 cm
    Iepakojuma 1 garums
    35,6 cm
    Offer Sustainability
    Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss
    Green Premium izstrādājums
    REACh regula
    ES RoHS direktīva
    Nesatur svinu
    Nesatur dzīvsudrabu
    Informācija par RoHS izņēmumiem
    Halogēnu satura veiktspēja
    Halogēnus nesaturošs produkts
    Contractual warranty
    Garantija
    2 years repair or replace