Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Skatīt visus   NetShelter Switched Rack PDUs
AP7954 attēlu etiķete Schneider Electric
Ierobežota pakalpojumu pārdošana

AP7954

Product Logo
AP7954 attēlu etiķete Schneider Electric
Ierobežota pakalpojumu pārdošana
AP7954
Product Logo

Rack PDU, Switched, Zero U,16A,230V,(21)C13&(3)C19, IEC309, 10' Cord

Rādīt vairāk raksturlielumus
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.

AP7954 aizstāts ar:
Produkts
Daudzums
AP8959EU3
Daudzums
1
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.
  • Migration SPD
1
  • Pārskats
    Piegādes laiks
    Usually in Stock
    General
    provided equipment
    Cord retention bracket(s)
    Installation guide
    Rack mounting brackets
    Toolless mounting kit
    User manual
    Physical
    cable length
    3,05 m
    colour
    Black
    depth
    4,4 cm
    height
    161,9 cm
    net weight
    5,92 kg
    width
    5,6 cm
    Input
    permissible voltage
    220…240 V
    input current limits
    16 A
    Load capacity
    3680 VA
    network frequency
    47...63 Hz
    plug standard
    IEC 60309 16 A 2P + E
    input voltage
    200 V
    208 V
    230 V
    Output
    number of power socket outlets
    21 IEC 60320 C13
    3 IEC 60320 C19
    Conformance
    product certifications
    CE
    VDE
    standards
    EN 55022 class A
    EN 55024
    EN 61000-3-2
    EN 61000-3-3
    Environmental
    ambient air temperature for operation
    -5…45 °C
    relative humidity
    5…95 %
    operating altitude
    0...10000 ft
    ambient air temperature for storage
    -25…65 °C
    Storage Relative Humidity
    5…95 %
    storage altitude
    0,00…15240,00 m
    Packing Units
    Iepakojuma 1 svars
    6,82 kg
    Iepakojuma 1 augstums
    213,4 cm
    Iepakojuma 1 platums
    15,2 cm
    Iepakojuma 1 garums
    12,7 cm
    Offer Sustainability
    ES RoHS direktīva
    Nesatur dzīvsudrabu
    Informācija par RoHS izņēmumiem
    Vides informācijas publiskošana
    Cirkularitātes profils
    WEEE
    Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.
    Optimizēta energoefektivitāte
    Energoefektīvs produkts
    Contractual warranty
    Garantija
    2 years repair or replace