Latvia

Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Laipni lūdzam mūsu tīmekļa vietnē!

Varat izvēlēties citu valsti, lai skatītu pieejamo produkciju, vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni, lai skatītu informāciju par uzņēmumu.

Izvēlieties citu valsti vai reģionu

AZ5DE025D attēlu etiķete Schneider Electric
Pārtraukts

AZ5DE025D attēlu etiķete Schneider Electric
Pārtraukts

Cable end twin insulated, 2x2,5mm², medium size, blue, dispenser-pack, DIN

Rādīt vairāk raksturlielumus >
AZ5DE025D nav aizstāts. Lūdzu, sazinieties ar savu klientu speciālists, lai iegūtu vairāk informācijas.
Pievienot sadaļai Mani produkti Noņemt no sadaļas Mani produkti

  • Main
    range of product
    Linergy
    product or component type
    Cable end
    cable end size
    Medium
    standards
    DIN 46228-4
    type of packing
    Dispenser pack
    quantity per set
    5 sets of 50
    cable cross section
    2.5 mm²
    Complementary
    cable end type
    Twin conductor
    additional information
    Without marker tag holder
    colour
    Grey
    bezel material
    Halogen-free plastic
    tube material
    Copper conforming to ISO 1337
    number of cables
    2
    AWG gauge
    AWG 14
    bezel size
    Ø 4.2 x 7.8 mm
    tube diameter
    3.2 mm
    length
    18.5 mm
    tube length
    10 mm
    product weight
    0.145 kg
    Environment
    product certifications
    CCSAus
    ambient air temperature for operation
    -20...105 °C
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Product end of life instructions
    Need no specific recycling operations
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months
  • Atpakaļ

    Valoda
    • Latviešu
    • French
    • English
    Katalogs
    Datums 
    Izmērs
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    Linergy TR - 2016 Catalogue - English (Versija 2.2)
    Datums  18.18.1
    Izmērs 15.1 MB
    Instrukcijas lapa
    Datums 
    Izmērs
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    Sepam série 48, Quick Start (Versija 01)
    Datums  18.25.5
    Izmērs 797.3 KB
    MCS025 - Quick Start (Versija 04)
    Datums  18.25.5
    Izmērs 1.7 MB
    Atbilstības deklarācija
    Datums 
    Izmērs
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    Declaration EC conformity connectics AZ5-DZ5 Enclosures (Versija 1.0)
    ES RoHS deklarācija
    Datums 
    Izmērs
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    Datums  19.23.3
    Izmērs 0
    Produkta ietekme uz vidi
    Datums 
    Izmērs
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    Screw Terminal Blocks NSYTRV - PEP (Versija 1.0)
    Datums  17.21.9
    Izmērs 211 KB
    REACh deklarācija
    Datums 
    Izmērs
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    Datums  19.23.3
    Izmērs 0