MGE Galaxy 7000 External Bypass
G7TH
Pārtraukts:02 marts 2022
Tuvojas pakalpojuma beigu datums:31 decembris 2031
Specifikācijas
Apraksts | External maintenance by-pass cubicles IP20 or IP32 for multi-module parallel configurations |
---|---|
Piegādes laiks | Special Order - Call for Quoted Lead Times |
nodrošināts aprīkojums | Lietotāja rokasgrāmata |
---|
montāžas režīms | Nav montējams uz plaukta |
---|
produktu sertifikāti | CE LCIE |
---|---|
standartiem | EN 60950 EN/IEC 62040-2 EN/IEC 62040-3 ISO 14001 ISO 9001 |
apkārtējā gaisa temperatūra ekspluatācijai | 0…35 °C |
---|---|
relatīvais mitrums | 20…80 % |
darbības augstums | 0...3333 pēdas |
apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai | -25…65 °C |
uzglabāšana Relatīvais mitrums | 20…80 % |
uzglabāšanas augstums | 0,00…9144,00 m |
Garantija | 1 year repair or replace |
---|