GB2CD08
GB2CD08
Thermal magnetic circuit breaker, TeSys GB2, 1P+N, 3 A, Icu 3 kA@240 V
Rādīt vairāk raksturlielumus-
Raksturlielumi
Main range TeSysproduct name TeSys GB2device short name GB2product or component type Circuit breakerdevice application Controlpoles description 1P + Nnetwork type AC/DCutilisation category Category A IEC 60947-2DC-12 IEC 60947-5-1DC-13 IEC 60947-5-1network frequency 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2breaking capacity 10 kA Icu 110 V AC 50/60 Hz IEC 60947-23 kA Icu 230/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-21.5 kA Icu at 24 V DC conforming to IEC 60947-21 kA Icu at 48 V DC conforming to IEC 60947-2[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 50 % 110 V AC 50/60 Hz IEC 60947-250 % 230/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2trip unit technology Thermal-magneticmagnetic tripping current 40 AComplementary mounting mode By clipsmounting support PlateRailmounting position VerticalHorizontalcontrol type Toggle[In] rated current 3 A[Ue] rated operational voltage 250 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2277 V AC 60 Hz conforming to CSA C22.2 No 235277 V AC 60 Hz conforming to UL 107748 V DC[Uimp] rated impulse withstand voltage 4 kV IEC 60947-2power dissipation per pole 2 Wmechanical durability 8000 cycleselectrical durability 8000 cyclesconnections - terminals Connector 1 cable(s) 0.75…6 mm²solid without cable endConnector 2 cable(s) 0.75…4 mm²solid without cable endConnector 1 cable(s) 0.75…4 mm²flexible with cable endConnector 2 cable(s) 0.75…2.5 mm²flexible with cable endtightening torque 1.2 N.m on connectormechanical robustness Shocks 22 Gn for 20 ms IEC 60068-2-27Vibrations: 5 Gn, 5...110 Hz conforming to IEC 60068-2-6Quantity per set Set of 69 mm pitches 2height 74 mmwidth 15 mmdepth 67 mmnet weight 0,07 kgEnvironment standards EN/IEC 60947-1EN/IEC 60947-2CSA C22.2 No 235UL 1077product certifications ULCSAprotective treatment TCIP degree of protection IP20 conforming to IEC 60529ambient air temperature for operation -20…60 °Cambient air temperature for storage -40…80 °Cfire resistance 960 °C conforming to IEC 60695-2-1operating altitude 3000 mLepakojuma vienības Vienību tips iepakojumā 1 PCEVienību skaits iepakojumā 1 1Iepakojuma 1 svars 61 gIepakojuma 1 augstums 8 cmIepakojuma 1 platums 8 cmIepakojuma 1 garums 10 cmVienību tips iepakojumā 2 BB1Vienību skaits iepakojumā 2 6Iepakojuma 2 svars 385 gIepakojuma 2 augstums 8 cmIepakojuma 2 platums 10 cmIepakojuma 2 garums 8 cmVienību tips iepakojumā 3 S02Vienību skaits iepakojumā 3 72Iepakojuma 3 svars 5,02 kgIepakojuma 3 augstums 15 cmIepakojuma 3 platums 30 cmIepakojuma 3 garums 40 cmOffer Sustainability Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss Green Premium izstrādājumsREACh regula Nesatur REACh SVHC JāES RoHS direktīva Atbilstīgs
ES RoHS deklarācijaNesatur toksiskus smagos metālus JāNesatur dzīvsudrabu JāInformācija par RoHS izņēmumiem Ķīnas RoHS regula Ķīnas RoHS deklarācija
Ķīnas aktīvā RoHS deklarācija (neietilpst Ķīnas RoHS juridiskajā jomā)Vides informācijas publiskošana WEEE Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.Contractual warranty Garantija 18 months -
Skatīt vairāk
Dokumenti
Valoda- Visas valodas8
- Latviešu5
- English5
KatalogsFormātsIzmērsDatumsPievienot mapei Mani dokumentiTeSys catalogue - 2020 - chapter B6 circuit breakers TeSys GV GB (Versija 7.0)AprakstsMagnetic, thermal magnetic circuit breakers for protection of motors, circuits or transformers.TeSys GV, GB.Add-on blocks and accessoriesprp.document.label.format pdfIzmērs 24.8 MBDatums 20.22.7AprakstsMagnetic, thermal magnetic circuit breakers for protection of motors, circuits or transformers.TeSys GV, GB.Add-on blocks and accessoriesTeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (Versija 10.0)AprakstsReady-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.prp.document.label.format pdfIzmērs 118.2 MBDatums 20.22.7AprakstsReady-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.prp.document.label.format pdfIzmērs 7.7 MBDatums 20.6.7CAD failiFormātsIzmērsDatumsPievienot mapei Mani dokumentiprp.document.label.format stpIzmērs 262.6 KBDatums 12.1.3ES RoHS deklarācijaFormātsIzmērsDatumsPievienot mapei Mani dokumentiGB2CD08 : Thermal magnetic circuit breaker, TeSys GB2, 1P+N, 3 A, Icu 3 kA@240 VAprakstsThermal magnetic circuit breaker, TeSys GB2, 1P+N, 3 A, Icu 3 kA@240 Vprp.document.label.format pdfIzmērs 195.3 KBDatums 21.6.3AprakstsThermal magnetic circuit breaker, TeSys GB2, 1P+N, 3 A, Icu 3 kA@240 V