GB2CS06
GB2CS06
Thermal magnetic circuit breaker, TeSys GB2, 1P, 1 A, Icu 1.5 kA@240 V, low magnetic tripping level
Rādīt vairāk raksturlielumus-
Raksturlielumi
Main range TeSysproduct name TeSys GB2device short name GB2product or component type Circuit breakerdevice application Controlpoles description 1Pnetwork type AC/DCutilisation category Category A conforming to IEC 60947-2DC-12 conforming to IEC 60947-5-1DC-13 conforming to IEC 60947-5-1network frequency 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2breaking capacity 50 kA Icu at 110 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-250 kA Icu 230/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-21.5 kA Icu at 24 V DC conforming to IEC 60947-21 kA Icu 48 V DC IEC 60947-2[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 100 % at 110 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-225 % 230/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2trip unit technology Thermal-magneticmagnetic tripping current 6 AComplementary mounting mode By clipsmounting support RailPlatemounting position VerticalHorizontalcontrol type Toggle[In] rated current 1 A[Ue] rated operational voltage 250 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-248 V DC[Uimp] rated impulse withstand voltage 4 kV IEC 60947-2power dissipation per pole 1,9 Wmechanical durability 8000 cycleselectrical durability 8000 cyclesconnections - terminals Connector 1 cable(s) 0.75…6 mm²solid without cable endConnector 2 cable(s) 0.75…4 mm²solid without cable endConnector 1 cable(s) 0.75…4 mm²flexible with cable endConnector 2 cable(s) 0.75…2.5 mm²flexible with cable endtightening torque 1.2 N.m on connectormechanical robustness Shocks: 22 Gn for 20 ms conforming to IEC 60068-2-27Vibrations: 5 Gn, 5...110 Hz conforming to IEC 60068-2-6Quantity per set Set of 69 mm pitches 2height 74 mmwidth 15 mmdepth 67 mmnet weight 0,055 kgEnvironment standards EN/IEC 60947-1EN/IEC 60947-2protective treatment TCIP degree of protection IP20 IEC 60529ambient air temperature for operation -20…60 °Cambient air temperature for storage -40…80 °Cfire resistance 960 °C conforming to IEC 60695-2-1operating altitude 3000 mLepakojuma vienības Vienību tips iepakojumā 1 PCEVienību skaits iepakojumā 1 1Iepakojuma 1 svars 50,9 gIepakojuma 1 augstums 8 cmIepakojuma 1 platums 8,5 cmIepakojuma 1 garums 9,6 cmVienību tips iepakojumā 2 BB1Vienību skaits iepakojumā 2 6Iepakojuma 2 svars 326 gIepakojuma 2 augstums 8 cmIepakojuma 2 platums 8,5 cmIepakojuma 2 garums 9,6 cmVienību tips iepakojumā 3 S01Vienību skaits iepakojumā 3 24Iepakojuma 3 svars 1,514 kgIepakojuma 3 augstums 15 cmIepakojuma 3 platums 15 cmIepakojuma 3 garums 40 cmOffer Sustainability Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss Green Premium izstrādājumsREACh regula Nesatur REACh SVHC JāES RoHS direktīva Atbilstīgs
ES RoHS deklarācijaNesatur toksiskus smagos metālus JāNesatur dzīvsudrabu JāInformācija par RoHS izņēmumiem Ķīnas RoHS regula Ķīnas RoHS deklarācija
Ķīnas aktīvā RoHS deklarācija (neietilpst Ķīnas RoHS juridiskajā jomā)Vides informācijas publiskošana WEEE Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.Contractual warranty Garantija 18 months -
Skatīt vairāk
Dokumenti
Valoda- Visas valodas7
- Latviešu4
- English4
KatalogsFormātsIzmērsDatumsPievienot mapei Mani dokumentiTeSys catalogue - 2020 - chapter B6 circuit breakers TeSys GV GB (Versija 7.0)AprakstsMagnetic, thermal magnetic circuit breakers for protection of motors, circuits or transformers.TeSys GV, GB.Add-on blocks and accessoriesprp.document.label.format pdfIzmērs 24.8 MBDatums 20.22.7AprakstsMagnetic, thermal magnetic circuit breakers for protection of motors, circuits or transformers.TeSys GV, GB.Add-on blocks and accessoriesTeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (Versija 10.0)AprakstsReady-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.prp.document.label.format pdfIzmērs 118.2 MBDatums 20.22.7AprakstsReady-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.prp.document.label.format pdfIzmērs 7.7 MBDatums 20.6.7CAD failiFormātsIzmērsDatumsPievienot mapei Mani dokumentiprp.document.label.format stpIzmērs 243.1 KBDatums 12.1.3ES RoHS deklarācijaFormātsIzmērsDatumsPievienot mapei Mani dokumentiGB2CS06 : GB2CS06_ROHS_DECLARATIONAprakstsGB2CS06_ROHS_DECLARATIONprp.document.label.format pdfIzmērs 195.3 KBDatums 21.2.3AprakstsGB2CS06_ROHS_DECLARATIONREACh deklarācijaFormātsIzmērsDatumsPievienot mapei Mani dokumenti