Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Skatīt visus   Tesys GB2
GB2DB05 attēlu etiķete Schneider Electric

GB2DB05

Green premium brand logo
GB2DB05 attēlu etiķete Schneider Electric
GB2DB05
Green premium brand logo

Thermal magnetic circuit breaker, TeSys GB2, 2P, 0.5 A, Icu 50 kA@415 V

Rādīt vairāk raksturlielumus
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.

  • Main
    range
    TeSys
    product name
    TeSys GB2
    device short name
    GB2
    product or component type
    Circuit breaker
    device application
    Control
    poles description
    2P
    network type
    AC/DC
    utilisation category
    Category A IEC 60947-2
    DC-12 IEC 60947-5-1
    DC-13 IEC 60947-5-1
    network frequency
    50/60 Hz IEC 60947-2
    breaking capacity
    50 kA Icu 110 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    50 kA Icu 230/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    50 kA Icu 400/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    1,5 kA Icu 24 V DC IEC 60947-2
    1 kA Icu 48 V DC IEC 60947-2
    [Ics] rated service short-circuit breaking capacity
    100 % 110 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    25 % 230/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    25 % 400/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    trip unit technology
    Thermal-magnetic
    magnetic tripping current
    6,6 A
    Complementary
    mounting mode
    By clips
    mounting support
    Plate
    Rail
    mounting position
    Horizontal
    Vertical
    control type
    Toggle
    [In] rated current
    0,5 A
    [Ue] rated operational voltage
    415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    48 V DC
    [Uimp] rated impulse withstand voltage
    4 kV IEC 60947-2
    power dissipation per pole
    2 W
    mechanical durability
    8000 cycles
    electrical durability
    8000 cycles
    connections - terminals
    Connector 1 cable(s) 0.75…6 mm²solid without cable end
    connector 2 0,75…4 mm²solid without cable end
    Connector 1 cable(s) 0.75…4 mm²flexible with cable end
    Connector 2 cable(s) 0.75…2.5 mm²flexible with cable end
    tightening torque
    1.2 N.m on connector
    mechanical robustness
    Shocks 22 Gn for 20 ms IEC 60068-2-27
    Vibrations 5 Gn, 5...110 Hz IEC 60068-2-6
    Quantity per set
    Set of 3
    9 mm pitches
    4
    height
    74 mm
    width
    30 mm
    depth
    70 mm
    net weight
    0,115 kg
    Environment
    standards
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-2
    protective treatment
    TC
    IP degree of protection
    IP20 conforming to IEC 60529
    ambient air temperature for operation
    -20…60 °C
    ambient air temperature for storage
    -40…80 °C
    fire resistance
    960 °C conforming to IEC 60695-2-1
    operating altitude
    3000 m
    Lepakojuma vienības
    Vienību tips iepakojumā 1
    PCE
    Vienību skaits iepakojumā 1
    1
    Iepakojuma 1 svars
    103 g
    Iepakojuma 1 augstums
    8 cm
    Iepakojuma 1 platums
    8,5 cm
    Iepakojuma 1 garums
    9,7 cm
    Vienību tips iepakojumā 2
    BB1
    Vienību skaits iepakojumā 2
    3
    Iepakojuma 2 svars
    331 g
    Iepakojuma 2 augstums
    8 cm
    Iepakojuma 2 platums
    8,5 cm
    Iepakojuma 2 garums
    9,7 cm
    Vienību tips iepakojumā 3
    S02
    Vienību skaits iepakojumā 3
    36
    Iepakojuma 3 svars
    4,27 kg
    Iepakojuma 3 augstums
    15 cm
    Iepakojuma 3 platums
    30 cm
    Iepakojuma 3 garums
    40 cm
    Offer Sustainability
    Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss
    Green Premium izstrādājums
    REACh regula
    Nesatur REACh SVHC
    ES RoHS direktīva
    Nesatur toksiskus smagos metālus
    Nesatur dzīvsudrabu
    Informācija par RoHS izņēmumiem
    Ķīnas RoHS regula
    Ķīnas RoHS deklarācija
    Ķīnas aktīvā RoHS deklarācija (neietilpst Ķīnas RoHS juridiskajā jomā)
    Vides informācijas publiskošana
    WEEE
    Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.
    Contractual warranty
    Garantija
    18 months
  • Skatīt vairāk
    Skatīt mazāk

    Dokumenti

    Valoda
    • Visas valodas8
    • Latviešu5
    • English5
    Katalogs
    Formāts
    Izmērs
    Datums
    Pievienot mapei Mani dokumenti
    TeSys catalogue - 2020 - chapter B6 circuit breakers TeSys GV GB (Versija 7.0)
    Apraksts
    Magnetic, thermal magnetic circuit breakers for protection of motors, circuits or transformers.TeSys GV, GB.Add-on blocks and accessories
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 24.8 MB
    Datums 20.22.7
    Apraksts
    Magnetic, thermal magnetic circuit breakers for protection of motors, circuits or transformers.TeSys GV, GB.Add-on blocks and accessories
    TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (Versija 10.0)
    Apraksts
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 118.2 MB
    Datums 20.22.7
    Apraksts
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 7.7 MB
    Datums 20.6.7
    ES RoHS deklarācija
    Formāts
    Izmērs
    Datums
    Pievienot mapei Mani dokumenti
    GB2DB05 : Thermal magnetic circuit breaker, TeSys GB2, 2P, 0.5 A, Icu 50 kA@415 V
    Apraksts
    Thermal magnetic circuit breaker, TeSys GB2, 2P, 0.5 A, Icu 50 kA@415 V
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 195.3 KB
    Datums 21.26.2
    Apraksts
    Thermal magnetic circuit breaker, TeSys GB2, 2P, 0.5 A, Icu 50 kA@415 V