GV2ME03
GV2ME03
Motor circuit breaker, TeSys GV2, 3P, 0.25-0.4 A, thermal magnetic, screw clamp terminals
Rādīt vairāk raksturlielumus-
Raksturlielumi
Main range TeSysproduct name TeSys GV2device short name GV2MEdevice application Motortrip unit technology Thermal-magneticComplementary poles description 3Pnetwork type ACutilisation category AC-3 IEC 60947-4-1Category A IEC 60947-2network frequency 50/60 Hz IEC 60947-4-1fixing mode 35 mm symmetrical DIN rail clippedPanel screwed with adaptor plate)operating position Any positionmotor power kW 0,09 kW 400/415 V AC 50/60 Hzbreaking capacity 100 kA Icu 230/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2100 kA Icu 400/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2100 kA Icu 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2100 kA Icu 500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2100 kA Icu 690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 100 % 690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2100 % 500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2100 % 230/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2100 % 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2100 % 400/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2control type Push-button[In] rated current 0,4 Athermal protection adjustment range 0,25…0,4 Amagnetic tripping current 5 A[Ue] rated operational voltage 690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2[Ui] rated insulation voltage 690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2[Ith] conventional free air thermal current 0,4 A IEC 60947-4-1[Uimp] rated impulse withstand voltage 6 kV IEC 60947-2power dissipation per pole 2,5 Wmechanical durability 100000 cycleselectrical durability 100000 cycles AC-3 440 Vmaximum operating rate 25 cyc/hrated duty Continuous IEC 60947-4-1tightening torque 1,7 N.m screw clamp terminalssuitability for isolation Yes IEC 60947-1phase failure sensitivity Yes IEC 60947-4-1height 89 mmwidth 45 mmdepth 78,5 mmnet weight 0,26 kgEnvironment standards EN/IEC 60947-2EN/IEC 60947-4-1CSA C22.2 No 60947-4-1UL 60947-4-1product certifications IECEE CB SchemeULCSACCCEACATEXBVLROS (Lloyds register of shipping)DNV-GLRINAprotective treatment THIP degree of protection IP20 conforming to IEC 60529IK degree of protection IK04ambient air temperature for operation -20…60 °Cambient air temperature for storage -40…80 °Cfire resistance 960 °C IEC 60695-2-1operating altitude 2000 mLepakojuma vienības Vienību tips iepakojumā 1 PCEVienību skaits iepakojumā 1 1Iepakojuma 1 svars 226 gIepakojuma 1 augstums 4,8 cmIepakojuma 1 platums 8,5 cmIepakojuma 1 garums 9,3 cmVienību tips iepakojumā 2 S02Vienību skaits iepakojumā 2 24Iepakojuma 2 svars 5,746 kgIepakojuma 2 augstums 15 cmIepakojuma 2 platums 30 cmIepakojuma 2 garums 40 cmVienību tips iepakojumā 3 P06Vienību skaits iepakojumā 3 384Iepakojuma 3 svars 104,1 kgIepakojuma 3 augstums 80 cmIepakojuma 3 platums 80 cmIepakojuma 3 garums 60 cmOffer Sustainability Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss Green Premium izstrādājumsREACh regula ES RoHS direktīva Atbilstīgs
ES RoHS deklarācijaNesatur dzīvsudrabu JāInformācija par RoHS izņēmumiem Ķīnas RoHS regula Ķīnas RoHS deklarācija
Produkts neietilpst Ķīnas RoHS ietvaros. Vielas deklarācijai informatīva nozīme.Vides informācijas publiskošana WEEE Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.Contractual warranty Garantija 18 months -
Skatīt vairāk
Dokumenti
Valoda- Visas valodas23
- Latviešu14
- English20
- Chinese13
- French14
- German12
- Italian12
- Portuguese12
- Russian12
- Spanish12
KatalogsFormātsIzmērsDatumsPievienot mapei Mani dokumentiTeSys catalogue - 2020 - chapter A6 - Circuit breaker + contactor coordination tables and design guidelines (Versija 7.0)AprakstsCoordination between protection & control components; Suggested coordinated DOL motor starters combinations; Suggested coordinated Star-delta motor starters combinations;Contactors : utilization categories; standard characteristics, sel. tables per categories Contactors for specific application; standards, protection against contact, protective treatments Included : TeSys island coordination tablesprp.document.label.format pdfIzmērs 3.7 MBDatums 20.22.7AprakstsCoordination between protection & control components; Suggested coordinated DOL motor starters combinations; Suggested coordinated Star-delta motor starters combinations;Contactors : utilization categories; standard characteristics, sel. tables per categories Contactors for specific application; standards, protection against contact, protective treatments Included : TeSys island coordination tablesTeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (Versija 10.0)AprakstsReady-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.prp.document.label.format pdfIzmērs 118.2 MBDatums 20.22.7AprakstsReady-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.TeSys catalogue - 2020 - chapter B6 circuit breakers TeSys GV GB (Versija 7.0)AprakstsMagnetic, thermal magnetic circuit breakers for protection of motors, circuits or transformers.TeSys GV, GB.Add-on blocks and accessoriesprp.document.label.format pdfIzmērs 24.8 MBDatums 20.22.7AprakstsMagnetic, thermal magnetic circuit breakers for protection of motors, circuits or transformers.TeSys GV, GB.Add-on blocks and accessoriesCAD failiFormātsIzmērsDatumsPievienot mapei Mani dokumenti