-
Raksturlielumi
Main range TeSysdevice short name GVASproduct or component type Shunt trip releaseComplementary range compatibility GV2ME GV2LE GV2L GV2P GV3L GV3P[Uc] control circuit voltage 24 V AC 60 Hzcontrol circuit voltage limits 0.7...1.1 Un[Ui] rated insulation voltage 690 V AC IEC 60947-1 600 V AC UL 60947-4-1 600 V AC CSA C22.2 No 60947-4-1threshold tripping voltage 0.75...0.2 Uninrush power in VA 14 VA ACinrush power in W 10,5 Whold-in power consumption in VA 5 VA AChold-in power consumption in W 1,6 Woperating time 10...15 ms IEC 60947-1on-load factor 100 %connections - terminals screw clamp terminals 1 1…2,5 mm²solid screw clamp terminals 2 1…2,5 mm²solid screw clamp terminals 1 0,75…2,5 mm²flexible without cable end screw clamp terminals 2 0,75…2,5 mm²flexible without cable end screw clamp terminals 1 0,75…1,5 mm²flexible with cable end screw clamp terminals 2 0,75…1,5 mm²flexible with cable endtightening torque < 1.4 N.m screw clamp terminalsmechanical durability 10000 cycles with GV3P and GV3L30000 cycles with GV2ME and GV2PQuantity per set Set of 10height 89 mmwidth 18 mmdepth 66 mmnet weight 0,105 kgLepakojuma vienības Vienību tips iepakojumā 1 PCEVienību skaits iepakojumā 1 1Iepakojuma 1 svars 112 gIepakojuma 1 augstums 8,3 cmIepakojuma 1 platums 3,6 cmIepakojuma 1 garums 9,2 cmOffer Sustainability Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss Green Premium izstrādājumsREACh regula Nesatur REACh SVHC JāES RoHS direktīva Atbilstīgs
ES RoHS deklarācijaNesatur toksiskus smagos metālus JāNesatur dzīvsudrabu JāInformācija par RoHS izņēmumiem Ķīnas RoHS regula Vides informācijas publiskošana WEEE Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.Contractual warranty Garantija 18 months -
Skatīt vairāk
Dokumenti
Valoda- Visas valodas10
- Latviešu7
- English7
- Chinese5
KatalogsFormātsIzmērsDatumsPievienot mapei Mani dokumentiTeSys catalogue - 2020 - chapter B6 circuit breakers TeSys GV GB (Versija 7.0)AprakstsMagnetic, thermal magnetic circuit breakers for protection of motors, circuits or transformers.TeSys GV, GB.Add-on blocks and accessoriesprp.document.label.format pdfIzmērs 24.8 MBDatums 20.22.7AprakstsMagnetic, thermal magnetic circuit breakers for protection of motors, circuits or transformers.TeSys GV, GB.Add-on blocks and accessoriesCAD failiFormātsIzmērsDatumsPievienot mapei Mani dokumentiAdd-on\Trip unit\GV2-AS225 (Versija 1.0)Faili dokumentāprp.document.label.format zipIzmērs 90.7 KBDatums 07.27.11Faili dokumentāprp.document.label.format zipIzmērs 103.9 KBDatums 07.19.1