Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

Skatīt visu   OptiLine 45
ISM20360 attēlu etiķete Schneider Electric

ISM20360

ISM20360 attēlu etiķete Schneider Electric
ISM20360

OptiLine 45 - bracket - aluminium metallic

Rādīt vairāk raksturlielumus
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.

  • Main
    cabling installation system
    Service box
    product or component type
    Bracket
    Complementary
    type of service box
    Service box kit
    device presentation
    Empty
    colour tint
    Aluminium metallic
    quantity per set
    Set of 2
    product compatibility
    Altira wiring device
    Unica wiring device
    material
    Steel powder coated
    length
    74 mm
    height
    4,9 mm
    width
    45 mm
    Environment
    standards
    73/23/EEC
    93/68/EEC
    IEC 1084-1
    IEC 1084-2-4
    SS 424 10 32:1989
    ambient air temperature for operation
    -25…60 °C
    IP degree of protection
    IP30
    Contractual warranty
    Garantija
    18 months
Salīdzināt produktus: /