Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Skatīt visus   Harmony K
K1S2 attēlu etiķete Schneider Electric
Pārtraukts

K1S2

K1S2 attēlu etiķete Schneider Electric
Pārtraukts
K1S2

k1 contact block

Rādīt vairāk raksturlielumus
Komerciālais statuss
Pārtraukts 29 janvāris 2021
K1S2 nav aizstāts. Lūdzu, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru, lai iegūtu vairāk informācijas.
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.

  • Main
    range of product
    Harmony K
    product or component type
    Cam switch body
    component name
    K1
    [Ith] conventional free air thermal current
    12 A
    sub-assembly composition
    Contact blocks + fixing plate
    cam switch function
    Switch
    mounting location
    Front
    fixing mode
    Ø 22 mm hole
    bezel material
    Plastic
    Complementary
    [Ui] rated insulation voltage
    690 V 3)IEC 60947-1
    [Ithe] conventional enclosed thermal current
    10 A
    rated operational power in W
    10500 W AC-21, 500 - 660 V 3 phases IEC 947-3
    [Ie] rated operational current AC
    1 A 500 V AC-15 IEC 947-5-1
    electrical durability
    1000000 cycles AC-15
    maximum operating rate
    2,5 cyc/mn AC-21
    short-circuit current
    10000 A
    short-circuit protection
    20 A cartridge fuse gG
    [Uimp] rated impulse withstand voltage
    4 kV in isolating function
    contact operation
    Slow-break
    positive opening
    With
    electrical connection
    Captive screw clamp terminals flexible 2 x 1.5 mm²
    mechanical durability
    1000000 cycles
    Environment
    standards
    CENELEC EN 50013
    product certifications
    CSA 240 V 1 hp 1 phase
    protective treatment
    TC
    ambient air temperature for operation
    -25…55 °C
    ambient air temperature for storage
    -40…70 °C
    shock resistance
    30 gn IEC 68-2-27
    vibration resistance
    5 gn 10…150 Hz)IEC 68-2-6
    overvoltage category
    Class II IEC 536
    IP degree of protection
    IP40 IEC 529
    Packing Units
    Iepakojuma 1 svars
    0,100 kg
    Iepakojuma 1 augstums
    0,800 dm
    Iepakojuma 1 platums
    0,650 dm
    Iepakojuma 1 garums
    0,650 dm