Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Skatīt visus   Canalis KT
KTA1250ZC42 attēlu etiķete Schneider Electric

KTA1250ZC42

Green premium brand logo
KTA1250ZC42 attēlu etiķete Schneider Electric
KTA1250ZC42
Green premium brand logo

KT 4X1250AL EDGEWISE ZED N2

Rādīt vairāk raksturlielumus
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.

  • Main
    range
    Canalis
    product name
    KT
    product or component type
    Zed elbow
    busbar description
    Standard
    device short name
    KTA
    device application
    Change direction
    material
    Aluminium
    [Ie] rated operational current
    1250 A at 35 °C
    polarity
    3L + N + PE
    direction change type
    direction 2: edgewise to horizontal
    direction 1: edgewise to downward
    operating angle
    90 °
    earth conductor
    Standard earth
    short-circuit level
    Standard version
    provided equipment
    Jointing unit
    Trunking unit
    Complementary
    housing material
    Polyester film
    contacts material
    Copper
    [Ue] rated operational voltage
    1000 V
    network frequency
    50/60 Hz
    [Ui] rated insulation voltage
    1000 V
    [Icw] rated short-time withstand current
    50 kA
    [Ipk] rated peak withstand current
    110 kA
    radiated magnetic field
    0,75 µT
    thermal stress limit
    2500 A².s
    THDI
    0…15 % 1250 A
    15…33 % 1600 A
    33…100 % 2000 A
    maximum voltage drop
    <0.0049 V with power factor = 1 at 50 Hz with 1A for 100 m long
    <0.005 V with power factor = 0.9 at 50 Hz with 1A for 100 m long
    <0.0047 V with power factor = 0.8 at 50 Hz with 1A for 100 m long
    <0.0043 V with power factor = 0.7 at 50 Hz with 1A for 100 m long
    neutral position
    Right
    standards
    IEC 61439-6
    IEC 61439-1
    dimension type
    Made to measure
    width
    140 mm
    height
    direction 2: 90…599 mm
    colour
    White RAL 9001)
    length
    direction 1: 300 mm
    direction 3: 300 mm
    linear load
    18 kg/m
    Environment
    IP degree of protection
    IP55 IEC 60529
    IK degree of protection
    IK08 IEC 62262
    derating factor
    0…35 °C 100 % of In)
    35…40 °C 97 % of In)
    40…45 °C 93 % of In)
    45…50 °C (90 % of In)
    50…55 °C (86 % of In)
    Packing Units
    Vienību tips iepakojumā 1
    PCE
    Vienību skaits iepakojumā 1
    1
    Iepakojuma 1 svars
    43,4 kg
    Iepakojuma 1 augstums
    14 cm
    Iepakojuma 1 platums
    56 cm
    Iepakojuma 1 garums
    112,4 cm
    Offer Sustainability
    Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss
    Green Premium izstrādājums
    REACh regula
    ES RoHS direktīva
    Nesatur dzīvsudrabu
    Informācija par RoHS izņēmumiem
    Ķīnas RoHS regula
    Ķīnas RoHS deklarācija
    Produkts neietilpst Ķīnas RoHS ietvaros. Vielas deklarācijai informatīva nozīme.
    Vides informācijas publiskošana
    Cirkularitātes profils
    WEEE
    Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.