Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

Skatīt visu   Canalis KT
KTA4000ER71 attēlu etiķete Schneider Electric

KTA4000ER71

KTA4000ER71 attēlu etiķete Schneider Electric
KTA4000ER71

KT 5X4000AL FEED UNIT ER N1

Rādīt vairāk raksturlielumus
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.

  • Main
    range
    Canalis
    product name
    KT
    product or component type
    Straight feeder trunking
    device short name
    KTA
    device application
    Feeder length
    supply
    Switchboard
    Oil-immersed transformer
    material
    Aluminium
    [Ie] rated operational current
    4000 A 35 °C
    neutral position
    Right
    earth conductor
    Reinforced
    short-circuit level
    Reinforced version
    provided equipment
    Trunking unit
    Complementary
    housing material
    Polyester film
    contacts material
    Copper
    [Ue] rated operational voltage
    1000 V
    network frequency
    50/60 Hz
    [Ui] rated insulation voltage
    1000 V
    [Icw] rated short-time withstand current
    120 kA
    [Ipk] rated peak withstand current
    264 kA
    radiated magnetic field
    3 µT
    thermal stress limit
    14400 A².s
    THDI
    0…15 % 4000 A
    maximum voltage drop
    <0,0015 V 1 50 Hz with 1A for 100 m long
    <0,0016 V 0,9 50 Hz with 1A for 100 m long
    <0,0015 V 0,8 50 Hz with 1A for 100 m long
    <0,0015 V 0,7 50 Hz with 1A for 100 m long
    mounting mode
    By screws
    mounting support
    Plate
    polarity
    3L + N + PER
    number of tap-off outlets
    0
    standards
    IEC 61439-6
    IEC 61439-1
    dimension type
    Fix
    connection pitch
    115 mm
    width
    545 mm
    depth
    510 mm
    height
    1 235 mm
    colour
    White RAL 9001)
    linear load
    56 kg/m
    Environment
    IP degree of protection
    IP55 IEC 60529
    IK degree of protection
    IK08 IEC 62262
    derating factor
    0…35 °C 100 % of In)
    35…40 °C 97 % of In)
    40…45 °C 93 % of In)
    45…50 °C 90 % of In)
    50…55 °C 86 % of In)
    Offer Sustainability
    REACh regula
    Nesatur REACh SVHC
    ES RoHS direktīva
    Nesatur toksiskus smagos metālus
    Nesatur dzīvsudrabu
    Informācija par RoHS izņēmumiem
    Ķīnas RoHS regula
    Ķīnas RoHS deklarācija
    Ķīnas aktīvā RoHS deklarācija (neietilpst Ķīnas RoHS juridiskajā jomā)
    Vides informācijas publiskošana
    WEEE
    Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.
    Halogēnu satura veiktspēja
    Halogēnus nesaturošs produkts
  • Skatīt vairāk View less

    Dokumenti

    Valoda
    • Visas valodas14
    • Latviešu9
    • English11
    • French7
    Katalogs
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 46.8 MB
    Datums  19.23.9
    Lietotāja rokasgrāmata
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 5.6 MB
    Datums  18.1.11
    CAD faili
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    prp.document.label.format zip
    Izmērs 1.4 GB
    Datums  20.21.1
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Versija 3.0)
    Faili dokumentā
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    prp.document.label.format zip
    Izmērs 290.7 MB
    Datums  17.9.6
    Faili dokumentā
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    KT 5X4000AL FEED UNIT ER N1 (Versija 1.0)
    Faili dokumentā
    stp
    352.2 KB
    pdf
    230.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Izmērs 582.8 KB
    Datums  14.7.1
    Faili dokumentā
    stp
    352.2 KB
    pdf
    230.6 KB
    Sertifikāts
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 237.2 KB
    Datums  17.17.4
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 516.7 KB
    Datums  05.25.5
    Instrukcijas lapa
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 11.8 MB
    Datums  15.1.5
    Atbilstības deklarācija
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 128.7 KB
    Datums  19.1.8
    ES RoHS deklarācija
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    KTA4000ER71 : KT 5X4000AL FEED UNIT ER N1
    Apraksts
    KT 5X4000AL FEED UNIT ER N1
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 195.3 KB
    Datums  20.27.5
    Apraksts
    KT 5X4000AL FEED UNIT ER N1
    Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 328.6 KB
    Datums  20.31.3
    REACh deklarācija
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    KTA4000ER71 : KT 5X4000AL FEED UNIT ER N1
    Apraksts
    KT 5X4000AL FEED UNIT ER N1
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 195.3 KB
    Datums  20.27.5
    Apraksts
    KT 5X4000AL FEED UNIT ER N1
    Ķīnas RoHS deklarācija
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    KTA4000ER71 : KT 5X4000AL FEED UNIT ER N1
    Apraksts
    KT 5X4000AL FEED UNIT ER N1
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 195.3 KB
    Datums  20.27.5
    Apraksts
    KT 5X4000AL FEED UNIT ER N1
Salīdzināt produktus: /