Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Skatīt visus   Canalis KT
KTC1600LC7B attēlu etiķete Schneider Electric

KTC1600LC7B

Green premium brand logo
KTC1600LC7B attēlu etiķete Schneider Electric
KTC1600LC7B
Green premium brand logo

KT 5X1600CO EDGEWISE ELBOW

Rādīt vairāk raksturlielumus
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.

  • Main
    range
    Canalis
    product name
    KT
    product or component type
    Elbow
    busbar description
    Standard
    device short name
    KTC
    device application
    Change direction
    material
    Copper
    [Ie] rated operational current
    1600 A 35 °C
    polarity
    3L + N + PE
    direction change type
    1 edgewise upward
    operating angle
    90 °
    earth conductor
    Reinforced
    short-circuit level
    Reinforced version
    provided equipment
    Trunking unit
    Jointing unit
    Complementary
    housing material
    Polyester film
    contacts material
    Copper
    [Ue] rated operational voltage
    1000 V
    network frequency
    50/60 Hz
    [Ui] rated insulation voltage
    1000 V
    [Icw] rated short-time withstand current
    85 kA
    [Ipk] rated peak withstand current
    187 kA
    radiated magnetic field
    0,75 µT
    thermal stress limit
    7225 A².s
    THDI
    0…15 % 1600 A
    15…33 % 1350 A
    33…100 % 1000 A
    maximum voltage drop
    <0,0027 V 0,7 50 Hz with 1A for 100 m long
    <0,0026 V 1 50 Hz with 1A for 100 m long
    <0,0029 V 0,9 50 Hz with 1A for 100 m long
    <0,0028 V 0,8 50 Hz with 1A for 100 m long
    neutral position
    Right
    standards
    IEC 61439-6
    IEC 61439-1
    dimension type
    Made to measure short branch
    width
    140 mm
    height
    124 mm
    length
    1 300 mm
    1 301…799 mm
    colour
    White RAL 9001)
    linear load
    39 kg/m
    Environment
    IP degree of protection
    IP55 conforming to IEC 60529
    IK degree of protection
    IK08 IEC 62262
    derating factor
    0…35 °C 100 % of In)
    35…40 °C 95 % of In)
    40…45 °C 90 % of In)
    45…50 °C 84 % of In)
    50…55 °C 79 % of In)
    Packing Units
    Vienību tips iepakojumā 1
    PCE
    Vienību skaits iepakojumā 1
    1
    Iepakojuma 1 svars
    45,004 kg
    Iepakojuma 1 augstums
    14 cm
    Iepakojuma 1 platums
    104,2 cm
    Iepakojuma 1 garums
    104,2 cm
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
    Produkts neietilpst Ķīnas RoHS ietvaros. Vielas deklarācijai informatīva nozīme.
    Vides informācijas publiskošana
    Cirkularitātes profils
    WEEE
    Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.