Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

Skatīt visu   TeSys K
LP4K090085BW3 attēlu etiķete Schneider Electric

LP4K090085BW3

Green premium brand logo
LP4K090085BW3 attēlu etiķete Schneider Electric
LP4K090085BW3
Green premium brand logo

TeSys K contactor - 4P (2 NO + 2 NC) - AC-1 <= 440 V 20 A - 24 V DC coil

Rādīt vairāk raksturlielumus
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.

  • Main
    range of product
    TeSys K
    range
    TeSys
    product or component type
    Contactor
    device short name
    LP4K
    contactor application
    Resistive load
    utilisation category
    AC-1
    poles description
    4P
    pole contact composition
    2 NO + 2 NC
    [Ie] rated operational current
    20 A 50 °C) <= 440 V AC AC-1 power circuit
    16 A 70 °C) 690 V AC AC-1 power circuit
    Complementary
    coil technology
    Built-in bidirectional peak limiting diode suppressor
    control circuit voltage limits
    Operational 0.7...1.30 Uc 50 °C)
    Drop-out 0.1...0.7 Uc 50 °C)
    [Ui] rated insulation voltage
    Power circuit 600 V UL 508
    Power circuit 690 V IEC 60947-4-1
    Power circuit 600 V CSA C22.2 No 14
    [Uimp] rated impulse withstand voltage
    8 kV
    overvoltage category
    III
    mounting support
    Printed circuit boards
    flame retardance
    V1 UL 94
    Requirement 2 NF F 16-101
    Requirement 2 NF F 16-102
    [Ue] rated operational voltage
    Power circuit 690 V AC 50/60 Hz
    [Ith] conventional free air thermal current
    20 A 50 °C power circuit
    Irms rated making capacity
    110 A AC power circuit NF C 63-110
    110 A AC power circuit IEC 60947
    rated breaking capacity
    110 A 415 V IEC 60947
    110 A 440 V IEC 60947
    80 A 500 V IEC 60947
    110 A 220...230 V IEC 60947
    110 A 380...400 V IEC 60947
    70 A 660...690 V IEC 60947
    associated fuse rating
    25 A gG <= 440 V power circuit
    25 A aM power circuit
    average impedance
    3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz power circuit
    inrush power in W
    1,8 W 20 °C)
    hold-in power consumption in W
    1,8 W 20 °C
    operating time
    10...20 ms coil de-energisation and NO opening
    30...40 ms coil energisation and NO closing
    25...35 ms coil energisation and NC opening
    15...25 ms coil de-energisation and NC closing
    safety reliability level
    B10d = 1369863 cycles contactor with nominal load EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cycles contactor with mechanical load EN/ISO 13849-1
    mechanical durability
    30 Mcycles
    maximum operating rate
    3600 cyc/h
    height
    58 mm
    width
    45 mm
    depth
    57 mm
    net weight
    0,235 kg
    Environment
    product certifications
    CSA
    UL
    ambient air temperature for operation
    -25…50 °C
    ambient air temperature for storage
    -50…80 °C
    operating altitude
    2000 m without derating
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
    Produkts neietilpst Ķīnas RoHS ietvaros. Vielas deklarācijai informatīva nozīme.
    Vides informācijas publiskošana
    Cirkularitātes profils
    WEEE
    Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.
    Contractual warranty
    Garantija
    18 months
  • Skatīt vairāk View less

    Dokumenti

    Valoda
    • Visas valodas11
    • Latviešu7
    • English8
    • French5
    CAD faili
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    CONTACTOR SPRING (Versija 1.0)
    Faili dokumentā
    stp
    840.2 KB
    zip
    558.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Izmērs 1.4 MB
    Datums  17.18.12
    Faili dokumentā
    stp
    840.2 KB
    zip
    558.3 KB
    Sertifikāts
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 3.3 MB
    Datums  18.20.7
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 3.7 MB
    Datums  15.14.9
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 747.3 KB
    Datums  15.17.7
    Instrukcijas lapa
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 623.9 KB
    Datums  16.1.6
    Atbilstības deklarācija
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 286.6 KB
    Datums  19.28.6
    ES RoHS deklarācija
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    LP4K090085BW3 : TeSys K contactor - 4P (2 NO + 2 NC) - AC-1 <= 440 V 20 A - 24 V DC coil
    Apraksts
    TeSys K contactor - 4P (2 NO + 2 NC) - AC-1 <= 440 V 20 A - 24 V DC coil
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 195.3 KB
    Datums  20.3.6
    Apraksts
    TeSys K contactor - 4P (2 NO + 2 NC) - AC-1 <= 440 V 20 A - 24 V DC coil
    Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 260.6 KB
    Datums  20.20.3
    Produkta ietekme uz vidi
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 342 KB
    Datums  20.20.3
    REACh deklarācija
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    LP4K090085BW3 : TeSys K contactor - 4P (2 NO + 2 NC) - AC-1 <= 440 V 20 A - 24 V DC coil
    Apraksts
    TeSys K contactor - 4P (2 NO + 2 NC) - AC-1 <= 440 V 20 A - 24 V DC coil
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 195.3 KB
    Datums  20.3.6
    Apraksts
    TeSys K contactor - 4P (2 NO + 2 NC) - AC-1 <= 440 V 20 A - 24 V DC coil
    Ķīnas RoHS deklarācija
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    LP4K090085BW3 : TeSys K contactor - 4P (2 NO + 2 NC) - AC-1 <= 440 V 20 A - 24 V DC coil
    Apraksts
    TeSys K contactor - 4P (2 NO + 2 NC) - AC-1 <= 440 V 20 A - 24 V DC coil
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 195.3 KB
    Datums  20.3.6
    Apraksts
    TeSys K contactor - 4P (2 NO + 2 NC) - AC-1 <= 440 V 20 A - 24 V DC coil
Salīdzināt produktus: /