-
Raksturlielumi
Main range TeSysproduct name TeSys LRDproduct or component type Differential thermal overload relaydevice short name LRDrelay application Motor protectionproduct compatibility LC1D25LC1D38LC1D12LC1D32LC1D18LC1D09network type ACDCthermal overload class Class 10A IEC 60947-4-1thermal protection adjustment range 0,63…1 A[Ui] rated insulation voltage Power circuit 600 V CSAPower circuit 600 V ULPower circuit 690 V IEC 60947-4-1Complementary network frequency 0...400 Hzmounting support Plate, with specific accessoriesRail, with specific accessoriesUnder contactortripping threshold 1.14 +/- 0.06 Ir IEC 60947-4-1auxiliary contact composition 1 NO + 1 NC[Ith] conventional free air thermal current 5 A signalling circuitpermissible current 3 A at 120 V AC-15 for signalling circuit0.22 A at 125 V DC-13 for signalling circuit[Ue] rated operational voltage 690 V AC 0...400 Hz power circuit IEC 60947-4-1associated fuse rating 4 A gG signalling circuit4 A BS signalling circuit[Uimp] rated impulse withstand voltage 6 kVphase failure sensitivity Tripping current 130 % of Ir on two phase, the last one at 0control type Red push-button stopBlue push-button resettemperature compensation -20…60 °Cconnections - terminals Control circuit screw clamp terminals 2 1…2,5 mm² flexible without cable endControl circuit screw clamp terminals 2 1…2,5 mm² flexible with cable endControl circuit screw clamp terminals 2 1…2,5 mm² solid without cable endPower circuit screw clamp terminals 1 1,5…10 mm² flexible without cable endPower circuit screw clamp terminals 1 1…4 mm² flexible with cable endPower circuit screw clamp terminals 1 1…6 mm² solid without cable endtightening torque Control circuit 1,7 N.m screw clamp terminalsPower circuit: 1.7 N.m - on screw clamp terminalsheight 66 mmwidth 45 mmdepth 70 mmnet weight 0,124 kgEnvironment protective treatment TH IEC 60068IP degree of protection IP20 conforming to IEC 60529ambient air temperature for operation -20…60 °C without derating IEC 60947-4-1ambient air temperature for storage -60…70 °Cflame retardance V1 UL 94mechanical robustness Vibrations6 Gn IEC 60068-2-6Shocks15 Gn for 11 ms IEC 60068-2-7dielectric strength 1,89 kV 50 Hz IEC 60947-1standards EN/IEC 60947-4-1EN/IEC 60947-5-1UL 60947-4-1UL 60947-5-1CSA C22.2 No 60947-4-1CSA C22.2 No 60947-5-1GB/T 14048.4GB/T 14048.5EN 50495product certifications IECULCSACCCEACBVRINADNV-GLLROS (Lloyds register of shipping)ATEX INERISPacking Units Vienību tips iepakojumā 1 PCEVienību skaits iepakojumā 1 1Iepakojuma 1 svars 137 gIepakojuma 1 augstums 4,9 cmIepakojuma 1 platums 7,7 cmIepakojuma 1 garums 8,8 cmVienību tips iepakojumā 2 S02Vienību skaits iepakojumā 2 24Iepakojuma 2 svars 3,634 kgIepakojuma 2 augstums 15 cmIepakojuma 2 platums 30 cmIepakojuma 2 garums 40 cmVienību tips iepakojumā 3 P06Vienību skaits iepakojumā 3 384Iepakojuma 3 svars 68,388 kgIepakojuma 3 augstums 80 cmIepakojuma 3 platums 80 cmIepakojuma 3 garums 60 cmOffer Sustainability Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss Green Premium izstrādājumsREACh regula Nesatur REACh SVHC JāES RoHS direktīva Atbilstīgs
ES RoHS deklarācijaNesatur dzīvsudrabu JāInformācija par RoHS izņēmumiem Ķīnas RoHS regula Ķīnas RoHS deklarācija
Produkts neietilpst Ķīnas RoHS ietvaros. Vielas deklarācijai informatīva nozīme.Vides informācijas publiskošana Cirkularitātes profils WEEE Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.Contractual warranty Garantija 18 months