Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

Skatīt visu   TeSys D
LX1D8B7 attēlu etiķete Schneider Electric

LX1D8B7

LX1D8B7 attēlu etiķete Schneider Electric
LX1D8B7

TeSys D - contactor coil - LX1D8 - 24 V AC 50/60 Hz for 115 & 150 A contactor

Rādīt vairāk raksturlielumus
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.

  • Main
    range
    TeSys
    product or component type
    Contactor coil
    device short name
    LX1D8
    control circuit type
    AC 50/60 Hz
    [Uc] control circuit voltage
    24 V AC 50/60 Hz
    average resistance
    20 °C
    inductance of closed circuit
    3,03 H
    product compatibility
    LC1D150
    LC1D115
    mechanical durability
    8 Mcycles
    maximum operating rate
    1200 cyc/h 60 °C
    Complementary
    coil technology
    Without built-in suppressor module
    control circuit voltage limits
    Drop-out 0.3...0.5 Uc 50/60 Hz 55 °C)
    Operational 0.8...1.15 Uc 50/60 Hz 55 °C)
    inrush power in VA
    280…350 VA 60 Hz 0,9 20 °C)
    280…350 VA 50 Hz 0,9 20 °C)
    hold-in power consumption in VA
    2…18 VA 60 Hz 0,9 20 °C)
    2…18 VA 50 Hz 0,9 20 °C)
    heat dissipation
    3…4,5 W 50/60 Hz
    Environment
    ambient air temperature for operation
    -5…60 °C
    Contractual warranty
    Garantija
    18 months
  • Skatīt vairāk View less

    Dokumenti

    Valoda
    • English3
    Katalogs
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 111.5 MB
    Datums  19.12.7
    Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 117.3 KB
    Datums  10.15.6
    Produkta ietekme uz vidi
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 369.2 KB
    Datums  20.10.3
Salīdzināt produktus: /