Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Skatīt visus   TeSys F
LX4FK045 attēlu etiķete Schneider Electric
Pārtraukts

LX4FK045

LX4FK045 attēlu etiķete Schneider Electric
Pārtraukts
LX4FK045

contactor coil - FK - 45 V DC

Rādīt vairāk raksturlielumus
LX4FK045 nav aizstāts. Lūdzu, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru, lai iegūtu vairāk informācijas.
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.

  • Main
    range
    TeSys
    product or component type
    Contactor coil
    device short name
    LX4FK
    range compatibility
    TeSys F LC1F contactor
    product compatibility
    LC1F500
    control circuit type
    DC low consumption
    [Uc] control circuit voltage
    45 V DC
    average resistance
    1,9 Ohm inrush 20 °C
    491,3 Ohm holding 20 °C
    operating time
    45...60 ms opening
    50...60 ms closing
    Complementary
    coil technology
    Without built-in suppressor module
    control circuit voltage limits
    Drop-out 0.2...0.35 Uc 55 °C)
    Operational 0.85...1.1 Uc 55 °C)
    Environment
    ambient air temperature for operation
    -5…55 °C
    Lepakojuma vienības
    Iepakojuma 1 svars
    1,080 kg
    Iepakojuma 1 augstums
    0,920 dm
    Iepakojuma 1 platums
    1,000 dm
    Iepakojuma 1 garums
    1,860 dm
  • Skatīt vairāk
    Skatīt mazāk

    Dokumenti

    Valoda
    • English1
    Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
    Formāts
    Izmērs
    Datums
    Pievienot mapei Mani dokumenti
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 391.6 KB
    Datums 18.18.12