Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

Skatīt visu   TeSys D
LXD3G7 attēlu etiķete Schneider Electric

LXD3G7

Green premium brand logo
LXD3G7 attēlu etiķete Schneider Electric
LXD3G7
Green premium brand logo

TeSys D - contactor coil - LXD3 - 120 V AC 50/60 Hz for 40… 65 A contactor

Rādīt vairāk raksturlielumus
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.

  • Main
    range
    TeSys
    product or component type
    Contactor coil
    device short name
    LXD3
    control circuit type
    AC 50/60 Hz
    [Uc] control circuit voltage
    120 V AC 50/60 Hz
    average resistance
    37,63 Ohm 20 °C
    inductance of closed circuit
    2,07 H
    product compatibility
    LC1DT60A
    LC1DT80A
    LC1D40A...D65A
    mechanical durability
    6 Mcycles
    maximum operating rate
    3600 cyc/h 60 °C
    Complementary
    coil technology
    Without built-in suppressor module
    control circuit voltage limits
    Drop-out 0.3...0.6 Uc 50/60 Hz 60 °C)
    Operational 0.8...1.1 Uc 50 Hz 60 °C)
    Operational 0.85...1.1 Uc 60 Hz 60 °C)
    inrush power in VA
    160 VA 60 Hz 0,75 20 °C)
    160 VA 50 Hz 0,75 20 °C)
    hold-in power consumption in VA
    15 VA 60 Hz 0,3 20 °C)
    15 VA 50 Hz 0,3 20 °C)
    heat dissipation
    4…5 W 50/60 Hz
    Environment
    ambient air temperature for operation
    -5…60 °C
    net weight
    0,07 kg
    Offer Sustainability
    Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss
    Green Premium izstrādājums
    REACh regula
    Nesatur REACh SVHC
    ES RoHS direktīva
    Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
    ES RoHS deklarācija
    Nesatur toksiskus smagos metālus
    Nesatur dzīvsudrabu
    Informācija par RoHS izņēmumiem
    Ķīnas RoHS regula
    Vides informācijas publiskošana
    Cirkularitātes profils
    Contractual warranty
    Garantija
    18 months
  • Skatīt vairāk View less

    Dokumenti

    Valoda
    • Visas valodas4
    • Latviešu3
    • English1
    Katalogs
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 111.5 MB
    Datums  19.12.7
    ES RoHS deklarācija
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    LXD3G7 : LXD3G7_ROHS_DECLARATION
    Apraksts
    LXD3G7_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 195.3 KB
    Datums  20.27.5
    Apraksts
    LXD3G7_ROHS_DECLARATION
    REACh deklarācija
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    LXD3G7 : LXD3G7_REACH_DECLARATION
    Apraksts
    LXD3G7_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 195.3 KB
    Datums  20.27.5
    Apraksts
    LXD3G7_REACH_DECLARATION
    Ķīnas RoHS deklarācija
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    LXD3G7 : LXD3G7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Apraksts
    LXD3G7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 195.3 KB
    Datums  20.27.5
    Apraksts
    LXD3G7_ROHS_CHINA_DECLARATION
Salīdzināt produktus: /