Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Skatīt visus   TeSys D
LXD3K7 attēlu etiķete Schneider Electric
Pārtraukts

LXD3K7

LXD3K7 attēlu etiķete Schneider Electric
Pārtraukts
LXD3K7

TeSys D - contactor coil - LXD3 - 100 V AC 50/60 Hz for 40… 65 A contactor

Rādīt vairāk raksturlielumus
LXD3K7 nav aizstāts. Lūdzu, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru, lai iegūtu vairāk informācijas.
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.

  • Main
    range
    TeSys
    product or component type
    Contactor coil
    device short name
    LXD3
    control circuit type
    AC 50/60 Hz
    [Uc] control circuit voltage
    100 V AC 50/60 Hz
    average resistance
    37,63 Ohm 20 °C
    inductance of closed circuit
    2,07 H
    product compatibility
    LC1D40A...D65A
    LC1DT60A
    LC1DT80A
    mechanical durability
    6 Mcycles
    maximum operating rate
    3600 cyc/h 60 °C
    Complementary
    coil technology
    Without built-in suppressor module
    control circuit voltage limits
    Drop-out: 0.3...0.6 Uc at 50/60 Hz (at <60 °C)
    Operational: 0.8...1.1 Uc at 50 Hz (at <60 °C)
    Operational: 0.85...1.1 Uc at 60 Hz (at <60 °C)
    inrush power in VA
    160 VA 60 Hz 0,75 20 °C)
    160 VA 50 Hz 0,75 20 °C)
    hold-in power consumption in VA
    15 VA 60 Hz 0,3 20 °C)
    15 VA 50 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C)
    heat dissipation
    4…5 W 50/60 Hz
    Environment
    ambient air temperature for operation
    -5…60 °C
    net weight
    0,07 kg
    Packing Units
    Vienību tips iepakojumā 1
    PCE
    Vienību skaits iepakojumā 1
    1
    Iepakojuma 1 svars
    160 g
    Iepakojuma 1 augstums
    5,8 cm
    Iepakojuma 1 platums
    5,8 cm
    Iepakojuma 1 garums
    9,8 cm
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
    Nesatur PVH
    Contractual warranty
    Garantija
    18 months