Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Skatīt visus   Multi9
MGN61422 attēlu etiķete Schneider Electric
Pārtraukts

MGN61422

Green premium brand logo
MGN61422 attēlu etiķete Schneider Electric
Pārtraukts
MGN61422
Green premium brand logo

Multi 9 - C60 UL489 - MCB - 3P - 1 A - D Curve - 480Y/277 V - 10 kA - ring term

Rādīt vairāk raksturlielumus
MGN61422 nav aizstāts. Lūdzu, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru, lai iegūtu vairāk informācijas.
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.

  • Main
    range
    Multi 9
    product name
    Multi 9 C60
    product or component type
    Miniature circuit-breaker
    device short name
    C60 UL489
    device application
    Distribution
    poles description
    3P
    number of protected poles
    3
    [In] rated current
    1 A 25 °C
    network type
    AC
    trip unit technology
    Thermal-magnetic
    curve code
    D
    breaking capacity
    10 kA AIR 480Y/277 V AC UL 489
    10 kA AIR 480Y/277 V AC CSA C22.2 No 5.2
    10 kA Icu 480Y/277 V AC EN/IEC 60947-2
    10 kA Icu 480Y/277 V AC GB 14048.2
    suitability for isolation
    Yes conforming to EN/IEC 60947-2
    Complementary
    network frequency
    50/60 Hz
    [Ue] rated operational voltage
    480Y/277 V AC
    magnetic tripping limit
    12 x In +/- 20 % AC
    limitation class
    3 conforming to EN/IEC 60947-2
    [Ui] rated insulation voltage
    500 V AC conforming to EN/IEC 60947-2
    [Uimp] rated impulse withstand voltage
    6 kV conforming to EN/IEC 60947-2
    contact position indicator
    Yes
    control type
    Toggle
    local signalling
    ON/OFF indication
    mounting mode
    Clip-on
    mounting support
    DIN rail
    9 mm pitches
    6
    height
    141 mm
    width
    54 mm
    depth
    68,7 mm
    net weight
    0,33 kg
    colour
    Grey
    mechanical durability
    20000 cycles
    electrical durability
    10000 cycles
    provision for padlocking
    Padlockable
    connections - terminals
    Ring terminal (top or bottom)
    tightening torque
    2 N.m top or bottom
    Environment
    standards
    GB 14048.2
    EN/IEC 60947-2
    UL 489
    CSA C22.2 No 5
    product certifications
    CSA
    CCC
    IEC
    UL
    IP degree of protection
    IP20 conforming to IEC 60529
    IP40 (modular enclosure) conforming to IEC 60529
    pollution degree
    3 conforming to EN/IEC 60947-2
    overvoltage category
    IV
    tropicalisation
    2 conforming to IEC 60068-1
    relative humidity
    95 % at 55 °C
    operating altitude
    2000 m
    ambient air temperature for operation
    -30…70 °C
    ambient air temperature for storage
    -40…80 °C
    Lepakojuma vienības
    Iepakojuma 1 svars
    467,200 g
    Iepakojuma 1 augstums
    7,501 cm
    Iepakojuma 1 platums
    1,801 cm
    Iepakojuma 1 garums
    14,100 cm
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
    Produkts neietilpst Ķīnas RoHS ietvaros. Vielas deklarācijai informatīva nozīme.
    Vides informācijas publiskošana
    WEEE
    Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.
    Halogēnu satura veiktspēja
    Halogēnus nesaturošs produkts
    Contractual warranty
    Garantija
    18 months
  • Skatīt vairāk
    Skatīt mazāk

    Dokumenti

    Valoda
    • Latviešu3
    ES RoHS deklarācija
    Formāts
    Izmērs
    Datums
    Pievienot mapei Mani dokumenti
    MGN61422 : MGN61422_ROHS_DECLARATION
    Apraksts
    MGN61422_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 195.3 KB
    Datums 20.29.11
    Apraksts
    MGN61422_ROHS_DECLARATION
    REACh deklarācija
    Formāts
    Izmērs
    Datums
    Pievienot mapei Mani dokumenti
    MGN61422 : MGN61422_REACH_DECLARATION
    Apraksts
    MGN61422_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 195.3 KB
    Datums 20.29.11
    Apraksts
    MGN61422_REACH_DECLARATION
    Ķīnas RoHS deklarācija
    Formāts
    Izmērs
    Datums
    Pievienot mapei Mani dokumenti
    MGN61422 : MGN61422_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Apraksts
    MGN61422_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 195.3 KB
    Datums 20.29.11
    Apraksts
    MGN61422_ROHS_CHINA_DECLARATION