Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

Skatīt visu   Merten System Design
MTN2310-6033 attēlu etiķete Schneider Electric

MTN2310-6033

MTN2310-6033 attēlu etiķete Schneider Electric
MTN2310-6033

SCHUKO socket-outlet with hng.lid, shutter, screwl. term., sahara, System Design

Rādīt vairāk raksturlielumus
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.

  • Main
    range of product
    Merten System Design
    aesthetic name
    System Design
    product or component type
    Socket-outlet
    device presentation
    Complete product
    outlet standard
    Schuko
    number of gangs
    1 gang
    outlet standard description
    Side earth
    cover type
    Hinged lid
    Complementary
    outlet poles configuration
    2P + E with shutters
    device mounting
    Flush
    fixing mode
    By screws and claws
    [In] rated current
    16 A 250 V AC DIN 49440
    colour tint
    Sahara matt
    material
    PC (polycarbonate) matt
    surface treatment
    Varnished
    connections - terminals
    Screwless terminals
    standards
    DIN 49440
    length
    71 mm
    height
    45 mm
    width
    71 mm
    Offer Sustainability
    ES RoHS direktīva
    Notiek izmeklēšana
  • Skatīt vairāk View less

    Dokumenti

    Valoda
    • Visas valodas9
    • Latviešu1
    • English8
    • French1
    • German1
    • Spanish1
    Sertifikāts
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 4.8 MB
    Datums  19.4.12
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 344.5 KB
    Datums  19.7.8
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 406.1 KB
    Datums  19.9.7
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 1.6 MB
    Datums  19.28.5
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 5.1 MB
    Datums  17.19.12
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 1.1 MB
    Datums  17.22.6
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 594.4 KB
    Datums  16.7.11
    Atbilstības deklarācija
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 995.3 KB
    Datums  19.27.6
    ES RoHS deklarācija
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    MTN2310-6033 : SCHUKO socket-outlet with hng.lid, shutter, screwl. term., sahara, System Design
    Apraksts
    SCHUKO socket-outlet with hng.lid, shutter, screwl. term., sahara, System Design
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 195.3 KB
    Datums  20.3.6
    Apraksts
    SCHUKO socket-outlet with hng.lid, shutter, screwl. term., sahara, System Design
Salīdzināt produktus: /