Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

Skatīt visu   Merten System Design
MTN3320-6034 attēlu etiķete Schneider Electric

MTN3320-6034

MTN3320-6034 attēlu etiķete Schneider Electric
MTN3320-6034

Rocker with indicator window, anthracite, System Design

Rādīt vairāk raksturlielumus
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.

  • Main
    product brand
    Schneider Electric
    range
    Merten System Design
    range of product
    Merten System Design
    aesthetic name
    System Design
    product or component type
    Rocker with indicator
    colour tint
    Anthracite
    colour code
    RAL 7024
    Complementary
    range compatibility
    switch
    product destination
    single switch or button
    material
    ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)
    surface treatment
    Varnished
    fixing mode
    By clamp
    length
    70 mm
    height
    27 mm
    width
    71 mm
    Environment
    IP degree of protection
    IP20
    environmental health and issues
    Halogen free
    Offer Sustainability
    Nesatur REACh SVHC
    ES RoHS direktīva
    Nesatur toksiskus smagos metālus
    Nesatur dzīvsudrabu
    Informācija par RoHS izņēmumiem
    Ķīnas RoHS regula
    Ķīnas RoHS deklarācija
    Ķīnas aktīvā RoHS deklarācija (neietilpst Ķīnas RoHS juridiskajā jomā)
    WEEE
    Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.
  • Skatīt vairāk View less

    Dokumenti

    Valoda
    • Visas valodas11
    • Latviešu3
    • English8
    • German3
    Sertifikāts
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 396.5 KB
    Datums  19.16.2
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 464.1 KB
    Datums  18.20.12
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 466.3 KB
    Datums  18.20.12
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 4.4 MB
    Datums  17.19.12
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 4.4 MB
    Datums  17.19.12
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 3.6 MB
    Datums  16.29.8
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 2.5 MB
    Datums  16.29.8
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 2.4 MB
    Datums  16.29.8
    ES RoHS deklarācija
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    MTN3320-6034 : Rocker with indicator window, anthracite, System Design
    Apraksts
    Rocker with indicator window, anthracite, System Design
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 195.3 KB
    Datums  20.30.5
    Apraksts
    Rocker with indicator window, anthracite, System Design
    REACh deklarācija
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    MTN3320-6034 : Rocker with indicator window, anthracite, System Design
    Apraksts
    Rocker with indicator window, anthracite, System Design
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 195.3 KB
    Datums  20.30.5
    Apraksts
    Rocker with indicator window, anthracite, System Design
    Ķīnas RoHS deklarācija
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    MTN3320-6034 : Rocker with indicator window, anthracite, System Design
    Apraksts
    Rocker with indicator window, anthracite, System Design
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 195.3 KB
    Datums  20.30.5
    Apraksts
    Rocker with indicator window, anthracite, System Design
Salīdzināt produktus: /