Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Skatīt visus   Merten System M
MTN3341-1406 attēlu etiķete Schneider Electric

MTN3341-1406

MTN3341-1406 attēlu etiķete Schneider Electric
MTN3341-1406

Jumbo, the big switch, rubinrot, M-Smart

Rādīt vairāk raksturlielumus
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.

  • Main
    product brand
    Schneider Electric
    range
    Merten System M
    range of product
    Merten System M
    aesthetic name
    M-Plan
    M-Star
    System M
    M-Plan glass
    M-Smart
    M-Elegance
    M-Arc
    product or component type
    Rocker
    colour tint
    Ruby red glossy
    Complementary
    product destination
    single switch or button
    material
    Polycarbonate brilliant
    fixing mode
    By clamp
    Environment
    IP degree of protection
    IP20
    Packing Units
    Vienību tips iepakojumā 1
    PCE
    Vienību skaits iepakojumā 1
    1
    Iepakojuma 1 svars
    379 g
    Iepakojuma 1 augstums
    9,2 cm
    Iepakojuma 1 platums
    18,2 cm
    Iepakojuma 1 garums
    19 cm
    Vienību tips iepakojumā 2
    CAR
    Vienību skaits iepakojumā 2
    6
    Iepakojuma 2 svars
    2,68 kg
    Iepakojuma 2 augstums
    18,5 cm
    Iepakojuma 2 platums
    30 cm
    Iepakojuma 2 garums
    40 cm
    Offer Sustainability
    ES RoHS direktīva
    Nesatur toksiskus smagos metālus
    Nesatur dzīvsudrabu
    Informācija par RoHS izņēmumiem
    Ķīnas RoHS regula
    Ķīnas RoHS deklarācija
    Ķīnas aktīvā RoHS deklarācija (neietilpst Ķīnas RoHS juridiskajā jomā)
    WEEE
    Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.
    Contractual warranty
    Garantija
    18 months