Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

Skatīt visu   Merten System M
MTN4040-3646 attēlu etiķete Schneider Electric

MTN4040-3646

MTN4040-3646 attēlu etiķete Schneider Electric
MTN4040-3646

M-Pure Decor frame, 4-gang, stainless steel

Rādīt vairāk raksturlielumus
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.

  • Main
    range
    Merten System M
    aesthetic name
    M-Pure Decor
    product or component type
    Cover frame
    colour tint
    Stainless steel
    Complementary
    number of gangs
    4 gangs
    mounting mode
    Horizontal and vertical
    material
    Polycarbonate matt
    surface treatment
    Laminate
    market segment
    Small commercial
    Residential
    Environment
    IP degree of protection
    IP20
    environmental health and issues
    Halogen free
    Offer Sustainability
    Nesatur REACh SVHC
    ES RoHS direktīva
    Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
    ES RoHS deklarācija
  • Skatīt vairāk View less

    Dokumenti

    Valoda
    • Visas valodas25
    • Latviešu3
    • English22
    • French1
    • German10
    Katalogs
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    Elektriķa rokasgrāmata (Versija 2.0)
    Apraksts
    Zemsprieguma un automatizacijas materiali
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 60.5 MB
    Datums  20.7.2
    Apraksts
    Zemsprieguma un automatizacijas materiali
    Sertifikāts
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 4.8 MB
    Datums  19.4.12
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 406.1 KB
    Datums  19.9.7
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 1.3 MB
    Datums  19.28.5
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 1.6 MB
    Datums  19.28.5
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 396.5 KB
    Datums  19.16.2
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 464.1 KB
    Datums  18.20.12
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 466.3 KB
    Datums  18.20.12
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 411.4 KB
    Datums  18.2.5
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 3.4 MB
    Datums  17.19.12
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 5.1 MB
    Datums  17.19.12
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 1.3 MB
    Datums  16.28.9
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 426.7 KB
    Datums  16.28.9
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 2.5 MB
    Datums  16.29.8
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 1.4 MB
    Datums  16.29.8
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 2.4 MB
    Datums  16.29.8
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 3.6 MB
    Datums  16.29.8
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 2 MB
    Datums  16.24.8
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 211.7 KB
    Datums  16.25.2
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 1.6 MB
    Datums  16.19.2
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 1,010.6 KB
    Datums  16.6.1
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 221.2 KB
    Datums  15.10.11
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 1.4 MB
    Datums  15.12.10
    ES RoHS deklarācija
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    MTN4040-3646 : M-Pure Decor frame, 4-gang, stainless steel
    Apraksts
    M-Pure Decor frame, 4-gang, stainless steel
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 195.3 KB
    Datums  20.3.6
    Apraksts
    M-Pure Decor frame, 4-gang, stainless steel
    REACh deklarācija
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    MTN4040-3646 : M-Pure Decor frame, 4-gang, stainless steel
    Apraksts
    M-Pure Decor frame, 4-gang, stainless steel
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 195.3 KB
    Datums  20.3.6
    Apraksts
    M-Pure Decor frame, 4-gang, stainless steel
Salīdzināt produktus: /