Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Skatīt visus   Merten System Design
MTN4040-6536 attēlu etiķete Schneider Electric

MTN4040-6536

MTN4040-6536 attēlu etiķete Schneider Electric
MTN4040-6536

D-Life frame, 4-gang, stainless steel

Rādīt vairāk raksturlielumus
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.

  • Main
    range
    Merten System Design
    aesthetic name
    D-Life
    product or component type
    Cover frame
    colour tint
    Stainless steel glossy
    Complementary
    number of gangs
    4 gangs
    mounting mode
    Horizontal and vertical
    material
    ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) glossy
    surface treatment
    Varnished
    market segment
    Residential
    height
    90 mm
    width
    306 mm
    depth
    12 mm
    Environment
    IP degree of protection
    IP20
    Packing Units
    Vienību tips iepakojumā 1
    PCE
    Vienību skaits iepakojumā 1
    1
    Iepakojuma 1 svars
    48 g
    Iepakojuma 1 augstums
    1,2 cm
    Iepakojuma 1 platums
    8,4 cm
    Iepakojuma 1 garums
    30,5 cm
    Vienību tips iepakojumā 2
    BB1
    Vienību skaits iepakojumā 2
    2
    Iepakojuma 2 svars
    132 g
    Iepakojuma 2 augstums
    3 cm
    Iepakojuma 2 platums
    31 cm
    Iepakojuma 2 garums
    9 cm
    Vienību tips iepakojumā 3
    CAR
    Vienību skaits iepakojumā 3
    44
    Iepakojuma 3 svars
    3,309 kg
    Iepakojuma 3 augstums
    19 cm
    Iepakojuma 3 platums
    30 cm
    Iepakojuma 3 garums
    40 cm
    Offer Sustainability
    ES RoHS direktīva
    Nav piemērojams, uz to neattiecas ES RoHS juridiskās saistības
    Vides informācijas publiskošana