Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

Skatīt visu   Merten Antique / Artec / Trancent
MTN5133-0000 attēlu etiķete Schneider Electric

MTN5133-0000

Green premium brand logo
MTN5133-0000 attēlu etiķete Schneider Electric
MTN5133-0000
Green premium brand logo

Rotary dimmer insert for inductive load, 40-600 W/VA

Rādīt vairāk raksturlielumus
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.

  • Main
    range
    Merten
    range of product
    Merten inserts
    product or component type
    Dimmer
    Complementary
    dimmer type
    Rotary dimmer
    dimmer control
    Rotary push type
    control type
    Rotary push type
    switch function
    1-pole 2-way
    load type
    incandescent lamp
    230 V halogen lamp
    conventional transformer
    power range
    Incandescent lamp 40...600 W
    Halogen lamp 40...600 W
    Conventional transformer 40...600 W
    rated current/voltage
    10 A 230 V AC
    protection type
    Fuse protection
    associated fuse rating
    6,3 A
    connections - terminals
    Screw terminals
    shape of screw head
    Pozidriv No 1 and combi
    clamping connection capacity
    1.5...2.5 mm² solid
    1.5...2.5 mm² solid stranded
    device mounting
    Flush
    embedding depth
    29 mm
    height
    71 mm
    width
    71 mm
    Environment
    standards
    EN 60669-1
    EN 60669-2-1
    product certifications
    CE
    NEMKO
    SEMKO
    FI
    IP degree of protection
    IP20 with front plate
    Offer Sustainability
    Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss
    Green Premium izstrādājums
    REACh regula
    ES RoHS direktīva
    Nesatur dzīvsudrabu
    Informācija par RoHS izņēmumiem
    Ķīnas RoHS regula
    Ķīnas RoHS deklarācija
    Produkts neietilpst Ķīnas RoHS ietvaros. Vielas deklarācijai informatīva nozīme.
    Cirkularitātes profils
    WEEE
    Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.
    Contractual warranty
    Garantija
    18 months
  • Skatīt vairāk View less

    Dokumenti

    Valoda
    • Visas valodas9
    • Latviešu4
    • English5
    • German1
    Katalogs
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    Elektriķa rokasgrāmata (Versija 2.0)
    Apraksts
    Zemsprieguma un automatizacijas materiali
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 60.5 MB
    Datums  20.7.2
    Apraksts
    Zemsprieguma un automatizacijas materiali
    Lietotāja rokasgrāmata
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 350.1 KB
    Datums  10.31.8
    Sertifikāts
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 1.2 MB
    Datums  19.9.10
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 218.4 KB
    Datums  15.14.10
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 1.4 MB
    Datums  15.12.10
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 1.1 MB
    Datums  15.30.9
    ES RoHS deklarācija
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    MTN5133-0000 : Rotary dimmer insert for inductive load, 40-600 W/VA
    Apraksts
    Rotary dimmer insert for inductive load, 40-600 W/VA
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 195.3 KB
    Datums  20.3.6
    Apraksts
    Rotary dimmer insert for inductive load, 40-600 W/VA
    REACh deklarācija
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    MTN5133-0000 : Rotary dimmer insert for inductive load, 40-600 W/VA
    Apraksts
    Rotary dimmer insert for inductive load, 40-600 W/VA
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 195.3 KB
    Datums  20.3.6
    Apraksts
    Rotary dimmer insert for inductive load, 40-600 W/VA
    Ķīnas RoHS deklarācija
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    MTN5133-0000 : Rotary dimmer insert for inductive load, 40-600 W/VA
    Apraksts
    Rotary dimmer insert for inductive load, 40-600 W/VA
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 195.3 KB
    Datums  20.3.6
    Apraksts
    Rotary dimmer insert for inductive load, 40-600 W/VA
Salīdzināt produktus: /