Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.
Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Atlasiet savu atrašanās vietu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

ClimaSys Exchanger air-air15W/K later. with T

NSYCEA15W230VL

NSYCEA15W230VL nav aizstāts. Lūdzu, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru, lai iegūtu vairāk informācijas.
arrow2_down

Specifikācijas

Galvenā
RangeClimaSys
Product nameClimaSys CE
produkta vai sastāvdaļas veidsAir-air exchanger
mounting typeSides of enclosure
Cooling power15 W power is obtained by multiplying specific power by DeltaT (Tex.t-Tint.)
Papildinošs
Flow rateExternal circuit 200 m3/h
Internal circuit 200 m3/h
Exchange surface1,23 m²
control typeThermostat
Temperature setting range25…50 °C
Nature of the fluidAir
Input voltage230 V 50/60 Hz
[In] nominālā strāva0,7 A
Inrush current2,1 A
Power consumption in W150 W
HeightExternal 700 mm
WidthExternal 270 mm
DepthExternal 144 mm
neto svars12 kg
Noise level64 dB
krāsaPelēks (RAL 7035)
lietošanas nosacījumsOutside temperature must be 5 °C lower than inside temperature
The enclosure must be at least IP54
Vide
IP degree of protectionIP22 external IP)
IP54 internal IP)
Līguma garantija
Garantija18 months