Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

Skatīt visu   Spacial S3D
NSYEDCME attēlu etiķete Schneider Electric

NSYEDCME

Green premium brand logo
NSYEDCME attēlu etiķete Schneider Electric
NSYEDCME
Green premium brand logo

Spacial S3D cable-guide for fixing cables on flexicable gland plate

Rādīt vairāk raksturlielumus
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.

  • Main
    range
    Spacial
    Category
    Cabling accessory
    product or component type
    Cable guide
    Application
    Multi-purpose
    For enclosure nominal dimensions
    -
    Complementary
    mounting location
    Flexicable gland plate
    range compatibility
    Spacial S3D
    device composition
    fixing elements
    1 mounting support
    quantity per set
    Set of 1
    material
    steel
    surface finish
    Zinc coated
    fixing mode
    Screwed on flexicable gland plate
    fixing center
    85...125 mm
    height
    Nominal 70 mm
    width
    Nominal 150 mm
    depth
    Nominal 35 mm
    net weight
    0,22 kg
    Offer Sustainability
    Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss
    Green Premium izstrādājums
    REACh regula
    Nesatur REACh SVHC
    ES RoHS direktīva
    Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
    ES RoHS deklarācija
    Nesatur dzīvsudrabu
    Informācija par RoHS izņēmumiem
    Ķīnas RoHS regula
    Ķīnas RoHS deklarācija
    Produkts neietilpst Ķīnas RoHS ietvaros. Vielas deklarācijai informatīva nozīme.
    Contractual warranty
    Garantija
    18 months
  • Skatīt vairāk View less

    Dokumenti

    Valoda
    • Visas valodas4
    • Latviešu3
    • English1
    Katalogs
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 84.4 MB
    Datums  19.18.10
    ES RoHS deklarācija
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    NSYEDCME : Spacial S3D cable-guide for fixing cables on flexicable gland plate
    Apraksts
    Spacial S3D cable-guide for fixing cables on flexicable gland plate
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 195.3 KB
    Datums  20.25.5
    Apraksts
    Spacial S3D cable-guide for fixing cables on flexicable gland plate
    REACh deklarācija
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    NSYEDCME : Spacial S3D cable-guide for fixing cables on flexicable gland plate
    Apraksts
    Spacial S3D cable-guide for fixing cables on flexicable gland plate
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 195.3 KB
    Datums  20.25.5
    Apraksts
    Spacial S3D cable-guide for fixing cables on flexicable gland plate
    Ķīnas RoHS deklarācija
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    NSYEDCME : Spacial S3D cable-guide for fixing cables on flexicable gland plate
    Apraksts
    Spacial S3D cable-guide for fixing cables on flexicable gland plate
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 195.3 KB
    Datums  20.25.5
    Apraksts
    Spacial S3D cable-guide for fixing cables on flexicable gland plate
Salīdzināt produktus: /