PanelSet SF/SM 19" fiksēts statīvs - 2000 mm

NSYRCK42

notification_ok
Rack paredzēts uzstādīšanai korpusos ar platumu 600 mm.
notification_ok
Regulējams dziļums ar 25 mm soli.
notification_ok
Materiāls: tērauds ar cinka pārklājumu
notification_ok
Maksimālā slodze: 400 kg uz 4 statņiem
notification_ok
Tieša stiprināšana pie korpusu konstrukcijas ar platumu 800 mm, izmantojiet 19" fiksēto statīvu atbalsta kronšteinus

Environmental Data

Environmental Data
Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda
39 kg CO2 eq.
Use Better
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona
information_stroke
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Use Again
Pārstrādājamības potenciāls, %
information_stroke
Pārstrādājamības potenciāla aprēķins balstās uz TR62635 scenāriju „Francija – detaļas tiek sasmalcinātas”, ņemot vērā visas produkta detaļas un materiālu pārstrādājamību. Mēs atzīstam, ka tas ne vienmēr ļauj salīdzināt ar citiem konkurentu piedāvājumiem tirgū, un gaidām, kad 2026. gada beigās tiks publicēts kopējs standarts.
98
Atgriešana
information_stroke
Vai produkts ir iekļauts globālajā atpakaļpieņemšanas programmā. Daži produkti ir pieejami dažās ģeogrāfiskās vietās, lūdzu, pārbaudiet, vai tie ir pieejami jūsu valstī.
  • Produkta dokumentācija
  • Programmatūras lejupielādes
  • Produktu selektors
  • Produktu aizstāšana un nomaiņa
  • Palīdzības un kontaktu centrs
  • Atrast mūsu birojus
  • Saņemt cenu piedāvājumu
  • Kur nopirkt
  • Schneider Electric kopiena
  • Karjera
  • Uzņēmuma profils
  • Ziņot par pārkāpumu
  • Pieejamība
  • Jaunumu sadaļa
  • Investori
  • EcoStruxure
  • Meklēt darbu
  • Emuārs
  • Privātuma politika
  • Paziņojums par sīkfailiem
  • Lietošanas noteikumi
  • Change your cookie settings