Priekšējais un aizmugurējais cokols, PanelSeT SFN, PanelSet SF, PanelSet SM, korpusam W1600mm, cokols H100mm
NSYSPF16100
Cokola priekšpuse un aizmugure sastāv no 4 stūriem ar 2 vai 4 paneļiem.
Materiāls: Salocīts lokšņu tērauds, stūris ar biezumu 25/10e mm
Apdare: strukturēta apdare, epoksīda poliestera pulveris
Krāsa: RAL 7022 pelēka
Iekļūšanas aizsardzības pakāpe: IP30 saskaņā ar IEC 60529
Environmental Data
Environmental Data
Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda
60 kg CO2 eq.
Use Better
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Nē
Use Again
Pārstrādājamības potenciāls, %
Pārstrādājamības potenciāla aprēķins balstās uz TR62635 scenāriju „Francija – detaļas tiek sasmalcinātas”, ņemot vērā visas produkta detaļas un materiālu pārstrādājamību. Mēs atzīstam, ka tas ne vienmēr ļauj salīdzināt ar citiem konkurentu piedāvājumiem tirgū, un gaidām, kad 2026. gada beigās tiks publicēts kopējs standarts.
98
Atgriešana
Vai produkts ir iekļauts globālajā atpakaļpieņemšanas programmā. Daži produkti ir pieejami dažās ģeogrāfiskās vietās, lūdzu, pārbaudiet, vai tie ir pieejami jūsu valstī.
Jā