Latvia

Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Laipni lūdzam mūsu tīmekļa vietnē!

Varat izvēlēties citu valsti, lai skatītu pieejamo produkciju, vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni, lai skatītu informāciju par uzņēmumu.

Izvēlieties citu valsti vai reģionu

Pievienot sadaļai Mani produkti Noņemt no sadaļas Mani produkti

  • Overview
    Model Name
    APC Essential SurgeArrest 5 outlets 230V Russia
    Includes
    User Manual
    Standard Lead Time
    Usually in Stock
    Product Distribution
    Armenia , Azerbaijan , Belarus , Estonia , Georgia , Kazakhstan , Latvia , Moldova, Republic Of , Mongolia , Russian Federation , Tajikistan , Turkmenistan , Ukraine , Uzbekistan
    Output
    Number of Outlets
    5
    Receptacle Style
    CEE 7 Schuko
    Input
    Nominal Input Voltage
    230V
    Input Frequency
    50/60 Hz
    Input Connections
    Schuko CEE 7/7P
    Maximum Line Current per phase
    10.0 A
    Cord Length
    1.83 meters
    Surge Protection and Filtering
    Surge energy rating
    960 Joules
    eP Joule Rating
    1060 Joules
    EMI/RFI Noise rejection (100 kHz to 10 MHz)
    30.0 dB
    Peak Current Normal Mode
    13 kA
    Peak Current Common Mode
    13.0 kA
    Let Through Voltage Rating
    900
    Physical
    Net Weight
    0.7 kg
    Maximum Height
    385.0 mm
    Maximum Width
    70.0 mm
    Maximum Depth
    45.0 mm
    Shipping Weight
    0.74 kg
    Shipping Height
    411.0 mm
    Shipping Width
    135.0 mm
    Shipping Depth
    52.0 mm
    Master Carton Units
    12.0
    Master Carton Weight
    20.0 lbs
    SCC Codes
    1073130422401 0
    Color
    Charcoal
    Units per Pallet
    240.0
    Environmental
    Operating Environment
    0 - 40 °C
    Operating Relative Humidity
    0 - 95 %
    Operating Elevation
    0-15000 meters
    Storage Temperature
    -15 - 45 °C
    Storage Relative Humidity
    0 - 95 %
    Storage Elevation
    0-15000 meters
    Conformance
    Approvals
    CE , GOST
    Standard warranty
    5 year repair or replace
    Equipment protection policy
    --
    UL 1449 TVSS Rating
    --
  • Atpakaļ

    Valoda
    • Latviešu
    • Danish
    • Slovenian
    • Lithuanian
    • Greek
    • Croatian
    • Serbian
    • Finnish
    • Norwegian
    • Dutch
    • English
    • Estonian
    Sertifikāts
    Datums 
    Izmērs
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    CE DOC for Surge P1/5/6/8 (Versija 0)
    Datums  19.7.2
    Izmērs 106.6 KB
    GOST certificate for surge products P5B-RS (Versija 1)
    EAC Certificate for Surge Arrest (Versija 0)
    Datums  19.7.2
    Izmērs 638.3 KB
    Instrukcijas lapa
    Datums 
    Izmērs
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    Essential Surge Protector P5B Series 230 V (Versija 4)
    Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
    Datums 
    Izmērs
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    EoLi - Personal Surge Protectors (Versija 1)
    Datums  19.7.2
    Izmērs 776.8 KB
    Produkta ietekme uz vidi
    Datums 
    Izmērs
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    ePEP - Personal Surge Protectors (Versija 1)
    Datums  19.8.2
    Izmērs 147.9 KB