Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Skatīt visus   ProtectNet
PRM4 attēlu etiķete Schneider Electric

PRM4

Green premium brand logo Product Logo
PRM4 attēlu etiķete Schneider Electric
PRM4
Green premium brand logo Product Logo

APC 4 position chassis for replaceable data line surge protection modules, 1U

Rādīt vairāk raksturlielumus
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.

  • Pārskats
    Piegādes laiks
    Usually in Stock
    Physical
    colour
    Black
    depth
    8,3 cm
    height
    4,4 cm
    net weight
    0,3 kg
    width
    10,2 cm
    Conformance
    product certifications
    TÜV
    VDE
    Environmental
    ambient air temperature for operation
    -15…45 °C
    operating altitude
    0...10000 ft
    relative humidity
    0…95 %
    ambient air temperature for storage
    -15…45 °C
    storage altitude
    0,00…3048,00 m
    Storage Relative Humidity
    0…95 %
    Packing Units
    Iepakojuma 1 svars
    0,44 kg
    Iepakojuma 1 augstums
    6,4 cm
    Iepakojuma 1 platums
    14,6 cm
    Iepakojuma 1 garums
    12,7 cm
    SCC14
    30731304217177
    Vienību skaits iepakojumā 2
    38
    Iepakojuma 2 svars
    17,46 kg
    Iepakojuma 2 augstums
    444,50 mm
    Iepakojuma 2 platums
    304,80 mm
    Iepakojuma 2 garums
    393,70 mm
    Offer Sustainability
    Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss
    Green Premium izstrādājums
    REACh regula
    Nesatur REACh SVHC
    ES RoHS direktīva
    Nesatur svinu
    WEEE
    Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.
    Take-back
    Take-back program available
    Contractual warranty
    Garantija
    Lifetime