Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Skatīt visus   ProtectNet
PVR attēlu etiķete Schneider Electric

PVR

Product Logo
PVR attēlu etiķete Schneider Electric
PVR
Product Logo

REPLACEABLE, RACKMOUNT, 1U, SINGLE LINE, CableTV SURGE PROTECTION MODULE

Rādīt vairāk raksturlielumus
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.

  • Pārskats
    Piegādes laiks
    Usually in Stock
    Physical
    colour
    Black
    depth
    6,9 cm
    height
    4,4 cm
    net weight
    0,06 kg
    width
    1,9 cm
    Output
    number of power socket outlets
    1
    Conformance
    product certifications
    UL recognized
    Environmental
    ambient air temperature for operation
    -15…45 °C
    operating altitude
    0...10000 ft
    relative humidity
    0…95 %
    ambient air temperature for storage
    -15…45 °C
    storage altitude
    0,00…3048,00 m
    Storage Relative Humidity
    0…95 %
    Surge Protection and Filtering
    Data line protection
    Cable modem/video protection
    Coaxial video/cable protection
    data line protected
    1
    response time
    1 ns common mode
    peak current
    0,5 kA common mode
    0,2 kA normal mode
    Packing Units
    Iepakojuma 1 svars
    0,28 kg
    Iepakojuma 1 augstums
    9,9 cm
    Iepakojuma 1 platums
    3,3 cm
    Iepakojuma 1 garums
    9,5 cm
    SCC14
    30731304217191
    Vienību skaits iepakojumā 2
    96
    Iepakojuma 2 augstums
    206,38 mm
    Iepakojuma 2 platums
    412,75 mm
    Iepakojuma 2 garums
    638,18 mm
    Contractual warranty
    Garantija
    Lifetime