Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

Skatīt visu   Zelio Relay
RPM43F7 attēlu etiķete Schneider Electric

RPM43F7

Green premium brand logo
RPM43F7 attēlu etiķete Schneider Electric
RPM43F7
Green premium brand logo

power plug-in relay - Zelio RPM - 4 C/O - 120 V AC - 15 A - with LED

Rādīt vairāk raksturlielumus
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.

  • Main
    range of product
    Zelio Relay
    series name
    Power
    product or component type
    Plug-in relay
    device short name
    RPM
    contacts type and composition
    4 C/O
    [Uc] control circuit voltage
    120 V AC
    [Ithe] conventional enclosed thermal current
    15 A -40…55 °C
    status LED
    With
    control type
    Without lockable test button
    utilisation coefficient
    20 %
    Complementary
    shape of pin
    Flat
    [Ui] rated insulation voltage
    250 V IEC
    300 V CSA
    300 V UL
    [Uimp] rated impulse withstand voltage
    4 kV 1.2/50 µs
    contacts material
    AgNi
    [Ie] rated operational current
    15 A 277 V AC) UL
    15 A 28 V DC) UL
    15 A 250 V AC) NO IEC
    15 A 28 V DC) NO IEC
    7,5 A 250 V AC) NC IEC
    7,5 A 28 V DC) NC IEC
    maximum switching voltage
    250 V IEC
    Resistive load current
    15 A 250 V AC
    15 A 28 V DC
    maximum switching capacity
    3750 VA
    420 W
    minimum switching capacity
    170 mW 10 mA, 17 V
    operating rate
    <= 1200 cycles/hour under load
    <= 18000 cycles/hour no-load
    mechanical durability
    10000000 cycles
    electrical durability
    100000 cycles resistive
    Average coil consumption in VA
    2,5 60 Hz
    drop-out voltage threshold
    >= 0.15 Uc AC
    Operate time
    20 ms at nominal voltage
    Release time
    20 ms at nominal voltage
    Average coil resistance
    2100 Ohm 20 °C +/- 15 %
    rated operational voltage limits
    96...132 V AC
    protection category
    RT I
    test levels
    Level A
    operating position
    Any position
    pollution degree
    3
    safety reliability data
    B10d = 100000
    net weight
    0,071 kg
    device presentation
    Complete product
    Environment
    dielectric strength
    1500 V AC between contacts micro disconnection
    2000 V AC between coil and contact reinforced
    2000 V AC between poles basic
    standards
    UL 508
    EN/IEC 61810-1
    CSA C22.2 No 14
    product certifications
    RoHS
    UL
    EAC
    REACH
    CSA
    ambient air temperature for storage
    -40…85 °C
    ambient air temperature for operation
    -40…55 °C
    vibration resistance
    3 gn +/- 1 mm 10…150 Hz)5 cycles in operation
    5 gn +/- 1 mm 10…150 Hz)5 cycles not operating
    Degree of protection (Housing only)
    IP40 EN/IEC 60529
    shock resistance
    15 gnin operation
    30 gnnot operating
    Offer Sustainability
    Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss
    Green Premium izstrādājums
    REACh regula
    Nesatur REACh SVHC
    ES RoHS direktīva
    Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
    ES RoHS deklarācija
    Nesatur toksiskus smagos metālus
    Nesatur dzīvsudrabu
    Informācija par RoHS izņēmumiem
    Ķīnas RoHS regula
    Vides informācijas publiskošana
    WEEE
    Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.
    Contractual warranty
    Garantija
    18 months
  • Skatīt vairāk View less

    Dokumenti

    Valoda
    • Visas valodas10
    • Latviešu5
    • English7
    Sertifikāts
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    prp.document.label.format zip
    Izmērs 1,017.6 KB
    Datums  13.22.2
    Faili dokumentā
    pdf
    511.8 KB
    pdf
    505.8 KB
    prp.document.label.format htm
    Izmērs 211 B
    Datums  12.12.12
    prp.document.label.format zip
    Izmērs 935.5 KB
    Datums  05.20.12
    Faili dokumentā
    pdf
    466.7 KB
    pdf
    468.8 KB
    Atbilstības deklarācija
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 503.8 KB
    Datums  19.22.7
    ES RoHS deklarācija
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    RPM43F7 : RPM43F7_ROHS_DECLARATION
    Apraksts
    RPM43F7_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 195.3 KB
    Datums  20.27.5
    Apraksts
    RPM43F7_ROHS_DECLARATION
    Produkta ietekme uz vidi
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 10.3 MB
    Datums  18.1.5
    REACh deklarācija
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    RPM43F7 : RPM43F7_REACH_DECLARATION
    Apraksts
    RPM43F7_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 195.3 KB
    Datums  20.27.5
    Apraksts
    RPM43F7_REACH_DECLARATION
    Ķīnas RoHS deklarācija
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    RPM43F7 : RPM43F7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Apraksts
    RPM43F7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 195.3 KB
    Datums  20.27.5
    Apraksts
    RPM43F7_ROHS_CHINA_DECLARATION
Salīdzināt produktus: /