Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

Skatīt visu   Sedna
SDN2200670 attēlu etiķete Schneider Electric

SDN2200670

SDN2200670 attēlu etiķete Schneider Electric
SDN2200670

Sedna - rotary dimmer - 325VA, without frame graphite

Rādīt vairāk raksturlielumus
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.

  • Main
    range name
    Sedna
    function
    Dimmer
    delivery form
    Without frame
    cover plate color
    Graphite
    kind of terminals
    Pillar terminals
    Complementary
    installation
    Flush
    dimmer application
    Resistive load
    Capacitive load
    load type
    230 V AC halogen lamp 25...325 W
    Low voltage halogen lamp with electronic transformer 25...325 VA
    230 V AC incandescent lamp 25...325 W
    rated voltage
    230 V AC
    protection type
    Electronic fuse protection
    terminal capacity
    1 2,5 mm²
    wire structure
    Flexible
    Rigid
    wire stripping length
    7 mm
    material of visible parts
    Thermoplastic ABS-UV stabilised
    surface finish
    Glossy
    fixing mode
    Claws, span of claws working range 51…80 mm
    Screws
    height
    71 mm
    width
    71 mm
    depth
    47,5 mm
    depth of visual part
    20 mm
    net weight
    0,10555 kg
    market segment
    Small commercial
    Residential
    Environment
    standards
    EN 60669-2-1
    conformity mark
    CE
    product certifications
    GOST-R
    IP degree of protection
    IP20
    Offer Sustainability
    ES RoHS direktīva
    Nesatur dzīvsudrabu
    Informācija par RoHS izņēmumiem
    Ķīnas RoHS regula
    Ķīnas RoHS deklarācija
    Produkts neietilpst Ķīnas RoHS ietvaros. Vielas deklarācijai informatīva nozīme.
    WEEE
    Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.
  • Skatīt vairāk View less

    Dokumenti

    Valoda
    • Visas valodas5
    • Latviešu3
    • English2
    • French1
    Katalogs
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 19.1 MB
    Datums  20.20.4
    Atbilstības deklarācija
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 482.9 KB
    Datums  16.20.4
    ES RoHS deklarācija
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    SDN2200670 : SDN2200670_ROHS_DECLARATION
    Apraksts
    SDN2200670_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 195.3 KB
    Datums  20.27.5
    Apraksts
    SDN2200670_ROHS_DECLARATION
    REACh deklarācija
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    SDN2200670 : SDN2200670_REACH_DECLARATION
    Apraksts
    SDN2200670_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 195.3 KB
    Datums  20.27.5
    Apraksts
    SDN2200670_REACH_DECLARATION
    Ķīnas RoHS deklarācija
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    SDN2200670 : SDN2200670_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Apraksts
    SDN2200670_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 195.3 KB
    Datums  20.27.5
    Apraksts
    SDN2200670_ROHS_CHINA_DECLARATION
Salīdzināt produktus: /