Latvia

Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Laipni lūdzam mūsu tīmekļa vietnē!

Varat izvēlēties citu valsti, lai skatītu pieejamo produkciju, vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni, lai skatītu informāciju par uzņēmumu.

Izvēlieties citu valsti vai reģionu

SDN3000168 attēlu etiķete Schneider Electric

Skatīt visu Sedna

Sedna - SDN3000168

Professional

SDN3000168 attēlu etiķete Schneider Electric
Skatīt visu Sedna
Sedna - SDN3000168
Professional

Sedna - single socket outlet, side earth - 16A shutters, without frame titanium

Rādīt vairāk raksturlielumus >
Pievienot sadaļai Mani produkti Noņemt no sadaļas Mani produkti

  • Main
    range of product
    Sedna
    product or component type
    Socket-outlet
    device presentation
    Without frame
    outlet poles configuration
    2P + E with shutters
    outlet standard description
    Side earth
    outlet standard
    Poland
    rated current
    16 A - 250 V AC
    cover plate colour tint
    Titanium
    connections - terminals
    Lift terminals
    Complementary
    wiring device mounting
    Flush
    power range
    3680 W
    number of cables
    2 x 2.5 mm²
    cable stiffness
    Flexible
    Rigid
    wire stripping length
    13 mm
    material
    PC
    surface finish
    Glossy
    fixing mode
    Claws, span of claws working range : 52...69 mm
    Screws
    height
    71 mm
    width
    71 mm
    depth
    41.3 mm
    projecting depth
    10 mm
    product weight
    0.067822 kg
    Environment
    standards
    IEC 60884-1
    product certifications
    GOST-R
    IP degree of protection
    IP20
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
    Katalogs
    Datums 
    Izmērs
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    Datums  17.18.10
    Izmērs 19.9 MB
    Sertifikāts
    Datums 
    Izmērs
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    Datums  18.3.5
    Izmērs 945.9 KB
    Datums  18.22.8
    Izmērs 691.6 KB
    Datums  18.4.12
    Izmērs 990.2 KB
    Datums  18.4.12
    Izmērs 261.3 KB
    Atbilstības deklarācija
    Datums 
    Izmērs
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    Datums  17.5.8
    Izmērs 39.8 KB
    Produktu sastāvdaļu apraksts
    Datums 
    Izmērs
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    Datums  17.24.10
    Izmērs 430.8 KB