Latvia

Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Laipni lūdzam mūsu tīmekļa vietnē!

Varat izvēlēties citu valsti, lai skatītu pieejamo produkciju, vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni, lai skatītu informāciju par uzņēmumu.

Izvēlieties citu valsti vai reģionu

SDN3000423 attēlu etiķete Schneider Electric

Skatīt visu Sedna

Sedna - SDN3000423

Professional

SDN3000423 attēlu etiķete Schneider Electric
Skatīt visu Sedna
Sedna - SDN3000423
Professional

Sedna - double socket-outlet with side earth - 16A shutters, cream

Rādīt vairāk raksturlielumus >
Pievienot sadaļai Mani produkti Noņemt no sadaļas Mani produkti

  • Main
    range of product
    Sedna
    product or component type
    Socket-outlet
    device presentation
    Complete product
    outlet poles configuration
    2P + E with shutters
    outlet standard description
    Side earth
    rated current
    16 A - 250 V AC
    cover plate colour tint
    Cream
    connections - terminals
    Lift terminals
    Complementary
    wiring device mounting
    Flush
    power range
    3680 W
    number of cables
    2 x 2.5 mm²
    cable stiffness
    Flexible
    Rigid
    Solid stranded
    wire stripping length
    13 mm
    material
    ASA + PC
    surface finish
    Glossy
    fixing mode
    Claws, span of claws working range : 52...69 mm
    Screws
    height
    120 mm
    width
    84 mm
    depth
    48 mm
    projecting depth
    23.3 mm
    product weight
    0.1031 kg
    Environment
    standards
    IEC 60884-1
    IP degree of protection
    IP20
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
    Katalogs
    Datums 
    Izmērs
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    Datums  17.18.10
    Izmērs 19.9 MB
    Sertifikāts
    Datums 
    Izmērs
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    Datums  17.28.7
    Izmērs 353.7 KB
    Datums  17.21.11
    Izmērs 891.2 KB
    Produktu sastāvdaļu apraksts
    Datums 
    Izmērs
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    Datums  17.24.10
    Izmērs 430.8 KB