Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

Skatīt visu   Zelio Solid-State Relays
SSP1A125BD attēlu etiķete Schneider Electric

SSP1A125BD

Green premium brand logo
SSP1A125BD attēlu etiķete Schneider Electric
SSP1A125BD
Green premium brand logo

solid state relay - panel mounting - input 3-32V DC, output 24-300 V AC, 25A

Rādīt vairāk raksturlielumus
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.

  • Main
    range of product
    Harmony Relay
    product or component type
    Solid state relay
    device short name
    SSP1
    mounting support
    Panel
    Number of phases
    1 phase
    Contacts type and conifguration
    1 NO
    [In] rated current
    25 A
    solid state output type
    Zero voltage switching
    SCR output
    Complementary
    [Uc] control circuit voltage
    3...32 V DC
    minimum switching voltage
    3 V DC turn-on
    maximum switching voltage
    1 V DC turn-off
    response time
    0.5 cycle turn-on)
    0.5 cycle turn-off)
    Input current
    10 mA 12 V DC
    output voltage
    24...300 V AC
    load current
    0,15…25 A
    Transient overvoltage
    600 V
    surge current
    250 A 16.6 ms
    maximum I²t for fusing
    259 A².s 8.33 ms 60 Hz
    285 A².s 10 ms 50 Hz
    Co-ordination type
    Type 1 - 25 A miniature circuit breaker (MCB) B
    Type 2 - 20 A miniature circuit breaker (MCB) B
    maximum leakage current
    1 mA off-state
    maximum voltage drop
    <1,15 V on-state
    dV/dt
    500 V/µs off-state at maximum voltage
    Power factor
    0,5 with maximum load)
    Motor controller rating
    0,5 hp 120 V AC
    1 hp 240 V AC
    insulation resistance
    1000 MOhm 500 V DC
    Maximum capacitance
    10 pF input/output
    dielectric strength
    4 kV AC input/output
    4 kV AC input or output to case
    [Uimp] rated impulse withstand voltage
    6 kV output to case
    6 kV input to output
    tightening torque
    1.5...1.7 N.m input
    2...2.2 N.m output
    connections - terminals
    Screw terminals 0.2...3.3 mm², AWG 24...AWG 12) with cable end input
    Screw terminals 0.5...5.26 mm², AWG 20...AWG 10) with cable end output
    Screw terminals 0.2...3.3 mm², AWG 24...AWG 12) without cable end input
    Screw terminals 0.5...8.26 mm², AWG 20...AWG 8) without cable end output
    Forked type tag connectors 9.2 x 4 mm input
    Ring lugs 9.2 x 4 mm input
    Forked type tag connectors 11.7 x 4.5 mm output
    Ring lugs 11.7 x 4.5 mm output
    Thermal resistance
    0.8 °C/W junction to case
    LED indicator
    LED, green input
    IP degree of protection
    IP20
    safety reliability data
    MTTFd = 1875.9 years
    B10d = 1731395
    net weight
    89,2 g
    device presentation
    Complete product
    Environment
    ambient air temperature for operation
    -40…80 °C
    ambient air temperature for storage
    -40…125 °C
    pollution degree
    2
    overvoltage category
    III
    product certifications
    CSA
    REACH
    UL
    CE
    RoHS
    EAC
    marking
    CSA
    CE
    EAC
    UL
    standards
    UL 508
    CSA C22.2 No 14-13
    EN/IEC 62314
    EN/IEC 60950-1
    Offer Sustainability
    Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss
    Green Premium izstrādājums
    ES RoHS direktīva
    Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
    ES RoHS deklarācija
    Nesatur dzīvsudrabu
    Informācija par RoHS izņēmumiem
    Ķīnas RoHS regula
    Vides informācijas publiskošana
    Cirkularitātes profils
  • Skatīt vairāk View less

    Dokumenti

    Valoda
    • Visas valodas10
    • Latviešu3
    • English7
    • Chinese1
    • French1
    • German1
    • Italian1
    • Spanish1
    Katalogs
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 3.8 MB
    Datums  18.14.12
    Sertifikāts
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 1.8 MB
    Datums  15.17.7
    prp.document.label.format htm
    Izmērs 207 B
    Datums  15.18.5
    UL Recognized SSP1 SSP3 SSM1 SSM2 SSM3 (Versija 1.0)
    Faili dokumentā
    htm
    384 B
    pdf
    456.8 KB
    pdf
    461.1 KB
    htm
    363 B
    prp.document.label.format zip
    Izmērs 918.7 KB
    Datums  13.9.7
    Faili dokumentā
    htm
    384 B
    pdf
    456.8 KB
    pdf
    461.1 KB
    htm
    363 B
    Instrukcijas lapa
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 338.3 KB
    Datums  17.1.2
    ES RoHS deklarācija
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    SSP1A125BD : SSP1A125BD_ROHS_DECLARATION
    Apraksts
    SSP1A125BD_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 195.3 KB
    Datums  20.29.5
    Apraksts
    SSP1A125BD_ROHS_DECLARATION
    Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 546.9 KB
    Datums  19.1.5
    Produkta ietekme uz vidi
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 680.8 KB
    Datums  19.1.5
    REACh deklarācija
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    SSP1A125BD : SSP1A125BD_REACH_DECLARATION
    Apraksts
    SSP1A125BD_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 195.3 KB
    Datums  20.29.5
    Apraksts
    SSP1A125BD_REACH_DECLARATION
    Ķīnas RoHS deklarācija
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    SSP1A125BD : SSP1A125BD_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Apraksts
    SSP1A125BD_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 195.3 KB
    Datums  20.29.5
    Apraksts
    SSP1A125BD_ROHS_CHINA_DECLARATION
Salīdzināt produktus: /