Latvia

Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Laipni lūdzam mūsu tīmekļa vietnē!

Varat izvēlēties citu valsti, lai skatītu pieejamo produkciju, vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni, lai skatītu informāciju par uzņēmumu.

Izvēlieties citu valsti vai reģionu

TCSMCN1F9M2P attēlu etiķete Schneider Electric

Skatīt visu OsiSense XG

OsiSense XG - TCSMCN1F9M2P

Accessories

TCSMCN1F9M2P attēlu etiķete Schneider Electric
Skatīt visu OsiSense XG
OsiSense XG - TCSMCN1F9M2P
Accessories

Modbus shielded cable - M12 connector - mini-DIN 8-way - 2 m

Rādīt vairāk raksturlielumus >
Pievienot sadaļai Mani produkti Noņemt no sadaļas Mani produkti

  • Main
    range of product
    OsiSense XG
    accessory / separate part category
    Connection accessories
    accessory / separate part type
    Connecting cable
    accessory / separate part designation
    Modbus shielded connecting cable
    accessory / separate part destination
    PLC
    Tap-off box
    cable length
    2 m
    Complementary
    product compatibility
    TCSAMT31FP
    electrical connection
    1 connector M12 straight (A coding)
    1 male connector mini DIN 8 pins straight (A coding)
    colour
    Black
    product weight
    0.35 kg
    Environment
    IP degree of protection
    IP67
    Offer Sustainability
    RoHS (date code: YYWW)
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months
  • Atpakaļ

    Valoda
    • Latviešu
    • English
    Katalogs
    Datums 
    Izmērs
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    Datums  19.2.1
    Izmērs 5.6 MB
    EU RoHS Declaration
    Datums 
    Izmērs
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    Datums  18.24.12
    Izmērs 0