Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Skatīt visus   TeSys mini-vario, vario
V2 attēlu etiķete Schneider Electric

V2

Green premium brand logo
V2 attēlu etiķete Schneider Electric
V2
Green premium brand logo

TeSys VARIO - Switch body for switch-disconnector - 3 poles - 40 A

Rādīt vairāk raksturlielumus
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.

  • Main
    Range
    TeSys
    Product Name
    TeSys VARIO
    Device Short Name
    V
    Product Type
    Switch body
    Complementary
    Mounting Support
    Plate
    Symmetrical rail
    Performance Level
    High performance
    Number of Poles
    3P
    Contact Type and Composition
    3 NO
    [Ue] IEC Rated Operational Voltage
    690 V AC 50/60 Hz
    [Ie] Rated Operational Current
    29 A AC-23 Ue: 400 V
    [Ith] Conventional Free Air Thermal Current
    40 A
    [Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current
    32 A
    Making capacity ( I Rms)
    400 A at 400 V AC-21A
    400 A at 400 V AC-22A
    400 A at 400 V AC-23A
    Breaking Capacity
    320 A at 400 V (AC-21A)
    320 A at 400 V (AC-22A)
    320 A at 400 V (AC-23A)
    IEC Rated Operational Power in W
    11 kW at 400...415 V (AC-3)
    11 kW at 690 V (AC-3)
    15 kW at 500 V (AC-3)
    15 kW at 690 V (AC-23A)
    18.5 kW at 500 V (AC-23A)
    5.5 kW at 230...240 V (AC-3)
    7.5 kW at 230...240 V (AC-23A)
    15 kW at 400...415 V (AC-23A)
    Rated Conditional Short Circuit Current
    10 kA at 400 V - associated fuse 50 A aM
    10 kA at 400 V - associated fuse 50 A gG
    [Icm] Rated Short Circuit Making Capacity
    1 kA 400 V at Ipeak
    [Icw] rated short-time withstand Rms current
    480 A at 400 V duration: 1 s
    Mechanical Durability
    100000 cycles
    Electrical Durability
    100000 cycles AC-21
    30000 cycles DC-1...5
    Terminal Connection
    Power circuit screw clamp terminals 10 mm² solid
    Power circuit screw clamp terminals 6 mm² flexible - with cable end
    Tightening Torque
    Power circuit 2,1 N.m screw clamp terminals
    Height
    74 mm
    Width
    55 mm
    Depth
    60 mm
    Product Weight
    0,2 kg
    Environment
    Standards
    IEC 60947-3
    Product Certifications
    UL
    CSA
    GL
    Degree of Protection
    IP20 conforming to IEC 60529
    Protective Treatment
    TC
    Mechanical Robustness
    Vibrations 10...150 Hz (1 gn) conforming to IEC 60068-2-6
    Shocks 11 ms 30 Gn) IEC 60068-2-27
    Ambient Air Temperature for Operation
    -20…50 °C
    Fire Resistance
    960 °C conforming to IEC 60695-2-1
    Packing Units
    Vienību tips iepakojumā 1
    PCE
    Vienību skaits iepakojumā 1
    1
    Iepakojuma 1 svars
    174 g
    Iepakojuma 1 augstums
    8 cm
    Iepakojuma 1 platums
    8,5 cm
    Iepakojuma 1 garums
    12 cm
    Vienību tips iepakojumā 2
    S03
    Vienību skaits iepakojumā 2
    24
    Iepakojuma 2 svars
    4,66 kg
    Iepakojuma 2 augstums
    30 cm
    Iepakojuma 2 platums
    30 cm
    Iepakojuma 2 garums
    40 cm
    Vienību tips iepakojumā 3
    P06
    Vienību skaits iepakojumā 3
    192
    Iepakojuma 3 svars
    46,652 kg
    Iepakojuma 3 augstums
    80 cm
    Iepakojuma 3 platums
    80 cm
    Iepakojuma 3 garums
    60 cm
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
    WEEE
    Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.
    Nesatur PVH
    Halogēnu satura veiktspēja
    Halogēnus nesaturošs produkts
    Contractual warranty
    Garantija
    18 months