Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

Skatīt visu   TeSys mini-vario, vario
VBF5 attēlu etiķete Schneider Electric

VBF5

Green premium brand logo
VBF5 attēlu etiķete Schneider Electric
VBF5
Green premium brand logo

TeSys Vario - switch disconnector - 125 A - on door

Rādīt vairāk raksturlielumus
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.

  • Main
    range
    TeSys
    product name
    TeSys VARIO
    device short name
    VBF
    device application
    Preventive maintenance
    product or component type
    Emergency stop switch disconnector
    performance level
    High performance
    poles description
    3P
    contacts type and composition
    3 NO
    network type
    AC
    DC
    control type
    Rotary handle
    rotary handle mounting style
    Direct
    handle colour
    Black
    handle front plate colour
    Yellow
    suitability for isolation
    Yes
    Complementary
    rotary handle padlocking
    1 to 3 padlocks 4…8 mm
    marking
    0 - 1
    mounting support
    Handle door
    Switch door
    fixing mode
    By 4 screws handle
    [Ue] rated operational voltage
    690 V AC 50/60 Hz
    [Uimp] rated impulse withstand voltage
    8 kV
    [Ith] conventional free air thermal current
    125 A
    [Ithe] conventional enclosed thermal current
    100 A
    [Ie] rated operational current
    68,5 A AC-23 Ue: 400 V
    rated operational power in W
    22 kW 230...240 V AC-3)
    30 kW 400...415 V AC-3)
    30 kW 690 V AC-3)
    37 kW 500 V AC-3)
    37 kW 690 V AC-23A)
    45 kW 500 V AC-23A)
    22 kW 230...240 V AC-23A)
    37 kW 400...415 V AC-23A)
    intermittent duty class
    30
    Making capacity ( I Rms)
    1250 A 400 V AC-21A
    1250 A 400 V AC-22A
    1250 A 400 V AC-23A
    [Icm] rated short-circuit making capacity
    2,8 kA 400 V at Ipeak
    [Icw] rated short-time withstand Rms current
    1500 A 400 V 1 s
    rated conditional short-circuit current
    10 kA 400 V 125 A aM
    10 kA 400 V 125 A gG
    breaking capacity
    1000 A 400 V AC-21A)
    1000 A 400 V AC-22A)
    1000 A 400 V AC-23A)
    device composition
    Switch
    Handle
    mechanical durability
    30000 cycles
    electrical durability
    30000 cycles AC-21
    30000 cycles DC-1...5
    connections - terminals
    Power circuit screw clamp terminals 95 mm² solid
    Power circuit screw clamp terminals 70 mm² flexible - with cable end
    tightening torque
    Power circuit 22,6 N.m screw clamp terminals
    handle front plate dimension
    90 x 90 mm
    height
    125 mm
    width
    90 mm
    net weight
    1,2 kg
    Environment
    standards
    IEC 60947-3
    product certifications
    CCC
    UL
    CSA
    GL
    protective treatment
    TC
    IP degree of protection
    IP20 IEC 60529
    IP65
    mechanical robustness
    Vibrations 10...150 Hz 1 gn) IEC 60068-2-6
    Shocks 11 ms 30 Gn) IEC 60068-2-27
    ambient air temperature for operation
    -20…50 °C
    fire resistance
    960 °C IEC 60695-2-1
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
    Ķīnas aktīvā RoHS deklarācija (neietilpst Ķīnas RoHS juridiskajā jomā)
    Vides informācijas publiskošana
    WEEE
    Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.
    Contractual warranty
    Garantija
    18 months
  • Skatīt vairāk View less

    Dokumenti

    Valoda
    • Visas valodas11
    • Latviešu7
    • English8
    • French5
    Katalogs
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 111.5 MB
    Datums  19.12.7
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 3.1 MB
    Datums  19.15.5
    CAD faili
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    prp.document.label.format zip
    Izmērs 589.8 KB
    Datums  16.7.4
    Faili dokumentā
    pdf
    254.5 KB
    stp
    335.4 KB
    Sertifikāts
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 1.4 MB
    Datums  15.9.10
    Instrukcijas lapa
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 2.5 MB
    Datums  15.1.6
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 2.2 MB
    Datums  06.10.4
    Atbilstības deklarācija
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 274.4 KB
    Datums  16.19.4
    ES RoHS deklarācija
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    VBF5 : TeSys Vario - switch disconnector - 125 A - on door
    Apraksts
    TeSys Vario - switch disconnector - 125 A - on door
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 195.3 KB
    Datums  20.25.5
    Apraksts
    TeSys Vario - switch disconnector - 125 A - on door
    Produkta ietekme uz vidi
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 416.1 KB
    Datums  11.21.6
    REACh deklarācija
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    VBF5 : TeSys Vario - switch disconnector - 125 A - on door
    Apraksts
    TeSys Vario - switch disconnector - 125 A - on door
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 195.3 KB
    Datums  20.25.5
    Apraksts
    TeSys Vario - switch disconnector - 125 A - on door
    Ķīnas RoHS deklarācija
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    VBF5 : TeSys Vario - switch disconnector - 125 A - on door
    Apraksts
    TeSys Vario - switch disconnector - 125 A - on door
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 195.3 KB
    Datums  20.25.5
    Apraksts
    TeSys Vario - switch disconnector - 125 A - on door
Salīdzināt produktus: /