Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Skatīt visus   TeSys mini-vario, vario
VCD1 attēlu etiķete Schneider Electric

VCD1

Green premium brand logo
VCD1 attēlu etiķete Schneider Electric
VCD1
Green premium brand logo

TeSys Vario - emergency stop switch disconnector - 32 A - on door

Rādīt vairāk raksturlielumus
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.

  • Main
    Range
    TeSys
    Product Name
    TeSys VARIO
    Device Short Name
    VCD
    Product Type
    Emergency stop switch disconnector
    Complementary
    Device Composition
    Switch
    Handle
    Performance Level
    High performance
    Number of Poles
    3P
    Contact Type and Composition
    3 NO
    Network Type
    DC
    AC
    Control Type
    Rotary handle
    Rotary Handle Mounting Style
    Direct
    Handle Color
    Red
    Handle Front Plate Color
    Yellow
    Rotary Handle Padlocking
    1 to 3 padlocks 4…8 mm
    Marking
    0 - 1
    Mounting Support
    Handle door
    Switch door
    Mounting Method
    Hole 22,5 mm handle
    [Ue] IEC Rated Operational Voltage
    690 V AC 50/60 Hz
    Suitability for Isolation
    Yes
    [Ie] Rated Operational Current
    21,8 A AC-23 Ue: 400 V
    [Ith] Conventional Free Air Thermal Current
    32 A
    [Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current
    25 A
    Making Capacity ( I Rms)
    320 A 400 V AC-21A
    320 A 400 V AC-22A
    320 A 400 V AC-23A
    Breaking Capacity
    250 A 400 V AC-21A)
    250 A 400 V AC-22A)
    250 A 400 V AC-23A)
    IEC Rated Operational Power in W
    11 kW 500 V AC-23A)
    15 kW 690 V AC-23A)
    7,5 kW 500 V AC-3)
    7,5 kW 690 V AC-3)
    1,5 kW 230...240 V AC-3)
    5,5 kW 230...240 V AC-23A)
    11 kW 400...415 V AC-23A)
    7,5 kW 400...415 V AC-3)
    Rated Conditional Short Circuit Current
    10 kA 400 V 35 A aM
    10 kA 400 V 35 A gG
    [Icm] Rated Short Circuit Making Capacity
    1 kA 400 V at Ipeak
    [Icw] Rated Short Time Withstand Current
    384 A 400 V 1 s
    [Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage
    8 kV
    Intermittent Duty Class
    30
    Mechanical Durability
    100000 cycles
    Electrical Durability
    100000 cycles AC-21
    30000 cycles DC-1...5
    Terminal Connection
    Power circuit screw clamp terminals 10 mm² solid
    Power circuit screw clamp terminals 6 mm² flexible - with cable end
    Tightening Torque
    Power circuit 2,1 N.m screw clamp terminals
    Base Dimension
    60 x 60 mm
    Height
    74 mm
    Width
    60 mm
    Product Weight
    0,215 kg
    Environment
    Standards
    IEC 60947-3
    Product Certifications
    GL
    CCC
    CSA
    UL
    Degree of Protection
    IP20 IEC 60529
    IP65
    Protective Treatment
    TC
    Mechanical Robustness
    Vibrations 10...150 Hz 1 gn) IEC 60068-2-6
    Shocks 11 ms 30 Gn) IEC 60068-2-27
    Ambient Air Temperature for Operation
    -20…50 °C
    Fire Resistance
    960 °C IEC 60695-2-1
    Packing Units
    Vienību tips iepakojumā 1
    PCE
    Vienību skaits iepakojumā 1
    1
    Iepakojuma 1 svars
    223 g
    Iepakojuma 1 augstums
    7,8 cm
    Iepakojuma 1 platums
    8,4 cm
    Iepakojuma 1 garums
    12,1 cm
    Vienību tips iepakojumā 2
    S03
    Vienību skaits iepakojumā 2
    24
    Iepakojuma 2 svars
    5,834 kg
    Iepakojuma 2 augstums
    30 cm
    Iepakojuma 2 platums
    30 cm
    Iepakojuma 2 garums
    40 cm
    Vienību tips iepakojumā 3
    P06
    Vienību skaits iepakojumā 3
    192
    Iepakojuma 3 svars
    57,02 kg
    Iepakojuma 3 augstums
    80 cm
    Iepakojuma 3 platums
    80 cm
    Iepakojuma 3 garums
    60 cm
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
    WEEE
    Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.
    Nesatur PVH
    Halogēnu satura veiktspēja
    Halogēnus nesaturošs produkts
    Contractual warranty
    Garantija
    18 months