Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Skatīt visus   TeSys mini-vario, vario
VN20 attēlu etiķete Schneider Electric

VN20

Green premium brand logo
VN20 attēlu etiķete Schneider Electric
VN20
Green premium brand logo

TeSys Mini-VARIO - Switch body for switch-disconnector - 3 poles - 20 A

Rādīt vairāk raksturlielumus
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.

  • Main
    range
    TeSys
    product name
    TeSys Mini-VARIO
    product or component type
    Switch body
    performance level
    Standard
    poles description
    3P
    contacts type and composition
    3 NO
    network type
    AC
    DC
    network frequency
    50/60 Hz
    Complementary
    mounting support
    Symmetrical rail
    [Ue] rated operational voltage
    690 V AC 50/60 Hz
    [Uimp] rated impulse withstand voltage
    6 kV
    [Ith] conventional free air thermal current
    20 A
    [Ithe] conventional enclosed thermal current
    16 A
    [Ie] rated operational current
    11 A AC-23)400 V
    rated operational power in W
    11 kW 690 V AC-23A)
    3 kW 230...240 V AC-3)
    4 kW 400...415 V AC-3)
    5,5 kW 500 V AC-3)
    5,5 kW 690 V AC-3)
    7,5 kW 500 V AC-23A)
    4 kW 230...240 V AC-23A)
    5,5 kW 400...415 V AC-23A)
    intermittent duty class
    30
    Making capacity ( I Rms)
    200 A 400 V AC-21A
    200 A 400 V AC-22A
    200 A 400 V AC-23A
    [Icm] rated short-circuit making capacity
    0,5 kA 400 V at Ipeak
    [Icw] rated short-time withstand Rms current
    140 A 400 V 1 s
    rated conditional short-circuit current
    6 kA 400 V 20 A aM
    6 kA 400 V 20 A gG
    breaking capacity
    200 A 400 V AC-21A)
    200 A 400 V AC-22A)
    200 A 400 V AC-23A)
    mechanical durability
    50000 cycles
    electrical durability
    30000 cycles DC-1...5
    50000 cycles AC-21
    suitability for isolation
    Yes
    connections - terminals
    Power circuit screw clamp terminals 4 mm² solid
    Power circuit screw clamp terminals 4 mm² flexible - with cable end
    tightening torque
    Power circuit 0,7 N.m screw clamp terminals
    height
    46,5 mm
    width
    56 mm
    depth
    62 mm
    net weight
    0,11 kg
    Environment
    standards
    IEC 60947-3
    product certifications
    GL
    UL
    CSA
    protective treatment
    TC
    IP degree of protection
    IP20 IEC 60529
    mechanical robustness
    Shocks 11 ms 15 gn) IEC 60068-2-27
    Vibrations 10...150 Hz 1 gn) IEC 60068-2-6
    ambient air temperature for operation
    -20…50 °C
    fire resistance
    960 °C IEC 60695-2-1
    Packing Units
    Vienību tips iepakojumā 1
    PCE
    Vienību skaits iepakojumā 1
    1
    Iepakojuma 1 svars
    116 g
    Iepakojuma 1 augstums
    7,8 cm
    Iepakojuma 1 platums
    8,5 cm
    Iepakojuma 1 garums
    12 cm
    Vienību tips iepakojumā 2
    S03
    Vienību skaits iepakojumā 2
    24
    Iepakojuma 2 svars
    3,244 kg
    Iepakojuma 2 augstums
    30 cm
    Iepakojuma 2 platums
    30 cm
    Iepakojuma 2 garums
    40 cm
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
    WEEE
    Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.
    Nesatur PVH
    Halogēnu satura veiktspēja
    Halogēnus nesaturošs produkts
    Contractual warranty
    Garantija
    18 months