Latvia

Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Laipni lūdzam mūsu tīmekļa vietnē!

Varat izvēlēties citu valsti, lai skatītu pieejamo produkciju, vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni, lai skatītu informāciju par uzņēmumu.

Izvēlieties citu valsti vai reģionu

PRIMA - single socket outlet with side earth - 16A, beige

Rādīt vairāk raksturlielumus >
Pievienot sadaļai Mani produkti Noņemt no sadaļas Mani produkti

  • Main
    range name
    Prima
    function
    Single socket-outlet side earth
    delivery form
    Complete product
    cover plate color
    Beige
    kind of terminals
    Lift terminals and screw terminal PE
    Complementary
    installation
    Surface
    rated current
    16 A 250 V AC
    terminal capacity
    2 2.5 mm²
    wire structure
    Flexible
    Rigid
    wire stripping length
    11 mm
    material of visible parts
    PA6 FR850
    surface finish
    Glossy
    height
    61 mm
    width
    61 mm
    depth
    43.5 mm
    product weight
    0.0655 kg
    Environment
    IP degree of protection
    IP20
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Available
    Product end of life instructions
    Need no specific recycling operations
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months
  • Atpakaļ

    Valoda
    • Latviešu
    ES RoHS deklarācija
    Datums 
    Izmērs
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    Datums  19.23.3
    Izmērs 0
    REACh deklarācija
    Datums 
    Izmērs
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    Datums  19.23.3
    Izmērs 0